Ecrous hexagonaux type 1

BN 10529
Image du produit de Ecrous hexagonaux type 1
  1. Image du produit de Ecrous hexagonaux type 1
  2. Dessin technique avec dimensions de Ecrous hexagonaux type 1
Overlay

1

/2
Image du produit de Ecrous hexagonaux type 1
  • Image du produit de Ecrous hexagonaux type 1
  • Dessin technique avec dimensions de Ecrous hexagonaux type 1

Ecrous hexagonaux type 1

BN 10529
Standard
ISO 4032 ~DIN 934 ~ČSN 021401
Matière
Acier
Classe de qualité
5-2
Surface
zingué-jaune

Description

Informations complémentaires

Certificat de réception EN 10204 3.1 disponible sur demande. Pour appariement avec vis à tête hexagonale 5.6 recuit.

Variantes

CAD