Elematic® - Embases adhésives à 4 entrées pour attaches de câbles

BN 22597
Overlay

1

/2

Elematic® - Embases adhésives à 4 entrées pour attaches de câbles

BN 22597
Marque
Elematic®
Matière
Acrylonitrile butadiène styrène
Couleur
noir

Description

Caractéristiques de produit

  • Résistance à la température: -10 °C ... +60 °C
  • Résistance UV: faible
  • Comportement au feu: inflammable selon UL94HB
  • Colle à base de caoutchouc

Assemblée

Pour un montage correct de la base adhésive, les surfaces doivent être soigneusement nettoyées et dégraissées avec un solvant (alcool ou autres produits de nettoyage).

Variantes