Double embouts avec isolation PP Standard 1D

BN 22496
Image du produit de Double embouts avec isolation PP Standard 1D
  1. Image du produit de Double embouts avec isolation PP Standard 1D
  2. Dessin technique avec dimensions de Double embouts avec isolation PP Standard 1D
Overlay

1

/2
Image du produit de Double embouts avec isolation PP Standard 1D
  • Image du produit de Double embouts avec isolation PP Standard 1D
  • Dessin technique avec dimensions de Double embouts avec isolation PP Standard 1D

Double embouts avec isolation PP Standard 1D

BN 22496
Standard
DIN 46228-4
Matière
Cuivre
Surface
étamé
Exécution
Standard 1D
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Cône d'entrée en polypropylène
  • Résistant à la chaleur: jusqu'à +105 °C

Informations complémentaires

UL-file n° E516731.

Consignes de sécurité

Transport et stockage

La certification UL n'est valable que si le montage est réalisé avec l'outil certifié.

Variantes