Embouts avec isolation PP, sachet tubulaire Standard DIN

BN 22328
Image du produit de Embouts avec isolation PP, sachet tubulaire Standard DIN
  1. Image du produit de Embouts avec isolation PP, sachet tubulaire Standard DIN
  2. Dessin technique avec dimensions de Embouts avec isolation PP, sachet tubulaire Standard DIN
Overlay

1

/2
Image du produit de Embouts avec isolation PP, sachet tubulaire Standard DIN
  • Image du produit de Embouts avec isolation PP, sachet tubulaire Standard DIN
  • Dessin technique avec dimensions de Embouts avec isolation PP, sachet tubulaire Standard DIN

Embouts avec isolation PP, sachet tubulaire Standard DIN

BN 22328
Standard
DIN 46228-4
Matière
Cuivre
Surface
étamé
Exécution
Standard DIN
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Cône d'entrée en polypropylène
  • Résistant à la chaleur: jusqu'à +105 °C

Informations complémentaires

UL-file n° E516731.

Consignes de sécurité

Transport et stockage

La certification UL n'est valable que si le montage est réalisé avec l'outil certifié.

Variantes