P3 ETS 101 - Support d'appareil linéaire pour une manipulation facile et précise des outils à riveter

BN 26847
Overlay

P3 ETS 101 - Support d'appareil linéaire pour une manipulation facile et précise des outils à riveter

BN 26847
Marque
P3
Ligne de produit
ETS 101
Matière
Plusieurs matériaux

Description

Caractéristiques de produit

  • Rayon d'action : De 220 mm à 590 mm
  • Course: 650 mm
  • Hauteur: 1150 mm
  • Capacité de charge : De 2,5 kg à 4 kg
  • Logement d'appareil : ∅ = 20 mm

Informations complémentaires

En raison du guidage linéaire, l'inclinaison de l'outil à riveter est exclue et le rivet ne peut pas être placé obliquement dans le composant. Grâce au serrage intégré, les mouvements linéaires individuels peuvent être fixés si nécessaire. Cela est avantageux, par exemple, dans le cas de la maintenance et de la réparation de l'outil à riveter. Avantages: Positionnement plus facile de l'outil à riveter. Guidage vertical précis de l'outil à riveter. Les erreurs à riveter sont évitées grâce à l'inclinaison de l'outil à riveter. Gain de temps dans la gestion des outils à riveter. Amélioration de l'entretien et de la réparation de l'appareil grâce au serrage intégré.

Variantes