Camloc® D4002 - Réceptacles type D, coulés, jeu radial jusqu’à 0,75 mm, cage en acier zingué

BN 34101
Image du produit de Camloc® D4002 - Réceptacles type D, coulés, jeu radial jusqu’à 0,75 mm, cage en acier zingué
  1. Image du produit de Camloc® D4002 - Réceptacles type D, coulés, jeu radial jusqu’à 0,75 mm, cage en acier zingué
  2. Dessin technique avec dimensions de Camloc® D4002 - Réceptacles type D, coulés, jeu radial jusqu’à 0,75 mm, cage en acier zingué
  3. Illustration de montage pour Camloc® D4002 - Réceptacles type D, coulés, jeu radial jusqu’à 0,75 mm, cage en acier zingué
Overlay

1

/3
Image du produit de Camloc® D4002 - Réceptacles type D, coulés, jeu radial jusqu’à 0,75 mm, cage en acier zingué
  • Image du produit de Camloc® D4002 - Réceptacles type D, coulés, jeu radial jusqu’à 0,75 mm, cage en acier zingué
  • Dessin technique avec dimensions de Camloc® D4002 - Réceptacles type D, coulés, jeu radial jusqu’à 0,75 mm, cage en acier zingué
  • Illustration de montage pour Camloc® D4002 - Réceptacles type D, coulés, jeu radial jusqu’à 0,75 mm, cage en acier zingué

Camloc® D4002 - Réceptacles type D, coulés, jeu radial jusqu’à 0,75 mm, cage en acier zingué

BN 34101
Marque
Camloc®
Ligne de produit
D4002
Matière
Bronze dur
Surface
zingué

Description

Caractéristiques de produit

Documentation supplémentaire: Série D4002

Assemblée

Variantes