KATO® 2TN - Filets rapportés sans ergot d'entraînement avec filetage en continu

BN 37972
Overlay

1

/3

KATO® 2TN - Filets rapportés sans ergot d'entraînement avec filetage en continu

BN 37972
Marque
KATO®
Ligne de produit
2TN
Matière
INOX
Numéro de matériau
1.4301
Type de matériau
A2
Couleur
nature

Assemblée

1. Percer un trou.

2. Tarauder le filetage

3. Contrôler l’alésage du taraud

4. Montage de l’insert fileté

5. Contrôle final

Fig. 1: Montage de l’insert (par en dessous)

Le crochet sur ressort de l’outil de montage s’encliquette sur la rainure d’entraînement A pour permettre le montage de l’insert fileté sans ergot. Les extrémités biseautées de l’insert permettent de le visser aisément dans le taraudage réalisé au préalable.

Fig. 2: Vue de l’outil de montage détaché (de l’insert B).

Après un changement de sens de rotation, le crochet d'entraînement C se détache et retourne dans l’outil de montage.

Variantes