Haeger® OneTouch™ 824™ OT5He - Machine à sertir sans système d'insertion tournant automatique, avec convoyeur

BN 26705
Image du produit de Haeger® OneTouch™ 824™ OT5He - Machine à sertir sans système d'insertion tournant automatique, avec convoyeur
  1. Image du produit de Haeger® OneTouch™ 824™ OT5He - Machine à sertir sans système d'insertion tournant automatique, avec convoyeur
  2. Dessin technique avec dimensions de Haeger® OneTouch™ 824™ OT5He - Machine à sertir sans système d'insertion tournant automatique, avec convoyeur
Overlay

1

/2
Image du produit de Haeger® OneTouch™ 824™ OT5He - Machine à sertir sans système d'insertion tournant automatique, avec convoyeur
  • Image du produit de Haeger® OneTouch™ 824™ OT5He - Machine à sertir sans système d'insertion tournant automatique, avec convoyeur
  • Dessin technique avec dimensions de Haeger® OneTouch™ 824™ OT5He - Machine à sertir sans système d'insertion tournant automatique, avec convoyeur

Haeger® OneTouch™ 824™ OT5He - Machine à sertir sans système d'insertion tournant automatique, avec convoyeur

BN 26705
Ligne de produit
OneTouch™ 824™ OT5He
Marque
Haeger®
Matière
Plusieurs matériaux

Description

Caractéristiques de produit

  • Force de pression: 3,56 - 71,17 kN
  • Profondeur de mâchoire: 610 mm
  • Hauteur: 2515 mm
  • Largeur: 1118 mm
  • Profondeur: 1626 mm
  • Poids: 1452 kg
  • Équipement supplémentaire: changeur d'outils inférieur automatique à 4 postes et porte-outil supérieur automatique à 4 postes
  • Convoyeur automatique pour élements à sertir à 4 compartiments
  • Avec grand écran tactile et logiciel de programmation
  • Un programme peut être appelé en 10 secondes
  • Logiciel de programmation avec options supplémentaires
  • Système de mesure de la longueur des fixations (ne presse que les fixations ayant la bonne longueur)
  • Quatre bols vibrants (MAS-350) inclus
  • En option avec interface robot

Informations complémentaires

Pour goujons filetés, écrous, douilles de M2 à M10. Dans le matériau de base correspondant

Variantes