METAL PRODUCT® - Manchons de réduction à sertir non soumis à la traction avec séparation

BN 22577
Image du produit de METAL PRODUCT® - Manchons de réduction à sertir non soumis à la traction avec séparation
  1. Image du produit de METAL PRODUCT® - Manchons de réduction à sertir non soumis à la traction avec séparation
  2. Dessin technique avec dimensions de METAL PRODUCT® - Manchons de réduction à sertir non soumis à la traction avec séparation
Overlay

1

/2
Image du produit de METAL PRODUCT® - Manchons de réduction à sertir non soumis à la traction avec séparation
  • Image du produit de METAL PRODUCT® - Manchons de réduction à sertir non soumis à la traction avec séparation
  • Dessin technique avec dimensions de METAL PRODUCT® - Manchons de réduction à sertir non soumis à la traction avec séparation

METAL PRODUCT® - Manchons de réduction à sertir non soumis à la traction avec séparation

BN 22577
Standard
DIN 46267-1
Marque
METAL PRODUCT®
Matière
Cuivre
Surface
étamé

Description

Caractéristiques de produit

  • 1-10 kV
  • Norme d'essai: EN 13600
  • selon DIN EN 61238
  • Pour câbles en cuivre non soumis à la traction selon DIN DIN 48201, VDE 0295, IEC 60228
  • DIN 48201
  • Les conducteurs en forme sectorielle doivent être arrondis à l'aide de matrices de formage rondes

Assemblée

Donner une forme ronde aux câbles en utilisant la matrice appropriée

Variantes

CAD