Wera 3840/1 TS - Embouts de tournevis 1/4" pour vis à six pans creux 25mm

BN 20791
Image du produit de Wera 3840/1 TS - Embouts de tournevis 1/4" pour vis à six pans creux 25mm
  1. Image du produit de Wera 3840/1 TS - Embouts de tournevis 1/4" pour vis à six pans creux 25mm
  2. Illustration de montage pour Wera 3840/1 TS - Embouts de tournevis 1/4" pour vis à six pans creux 25mm
Overlay

1

/2
Image du produit de Wera 3840/1 TS - Embouts de tournevis 1/4" pour vis à six pans creux 25mm
  • Image du produit de Wera 3840/1 TS - Embouts de tournevis 1/4" pour vis à six pans creux 25mm
  • Illustration de montage pour Wera 3840/1 TS - Embouts de tournevis 1/4" pour vis à six pans creux 25mm

Wera 3840/1 TS - Embouts de tournevis 1/4" pour vis à six pans creux 25mm

BN 20791
Entraînement
Six pans creux
Marque
Wera
Ligne de produit
3840/1 TS
Matière
INOX
Exécution
25mm

Description

Caractéristiques de produit

  • Entraînement: 1/4" DIN ISO 1173-D 6,3.
  • Les embouts en acier inoxydable préviennent la formation de rouille sur les vis ou surfaces en acier inoxydable. La rouille sur l’acier inoxydable est souvent causée par l’abrasion d’outils en acier conventionnel, qui contiennent des particules corrosives.
  • Avec zone de torsion: Les embouts à torsion absorbent les pics de couple dans la zone de torsion. Cela évite l’usure prématurée et prolonge la durée de vie de l’embout.
  • Hex-Plus: prolonge la durée de vie des vis à six pans creux. Prévient l’usure à l’intérieur des vis à six pans creux.
  • Hex-Plus offre des surfaces de contact plus larges dans la tête de vis, réduisant ainsi au minimum l’effet de rainurage et protégeant le profil.
  • Recherche d’outils Take it easy : code couleur selon la taille.

Assemblée

Variantes