Wera 3855/1 TS - Embouts de tournevis 1/4" pour vis à empreinte cruciforme Pozidriv 25mm

BN 20790
Image du produit de Wera 3855/1 TS - Embouts de tournevis 1/4" pour vis à empreinte cruciforme Pozidriv 25mm
  1. Image du produit de Wera 3855/1 TS - Embouts de tournevis 1/4" pour vis à empreinte cruciforme Pozidriv 25mm
  2. Illustration de montage pour Wera 3855/1 TS - Embouts de tournevis 1/4" pour vis à empreinte cruciforme Pozidriv 25mm
Overlay

1

/2
Image du produit de Wera 3855/1 TS - Embouts de tournevis 1/4" pour vis à empreinte cruciforme Pozidriv 25mm
  • Image du produit de Wera 3855/1 TS - Embouts de tournevis 1/4" pour vis à empreinte cruciforme Pozidriv 25mm
  • Illustration de montage pour Wera 3855/1 TS - Embouts de tournevis 1/4" pour vis à empreinte cruciforme Pozidriv 25mm

Wera 3855/1 TS - Embouts de tournevis 1/4" pour vis à empreinte cruciforme Pozidriv 25mm

BN 20790
Entraînement
Empreinte cruciforme Z (Pozidriv)
Marque
Wera
Ligne de produit
3855/1 TS
Matière
INOX
Exécution
25mm

Description

Caractéristiques de produit

  • Entraînement: 1/4" DIN ISO 1173-D 6,3.
  • Les embouts en acier inoxydable préviennent la formation de rouille sur les vis ou surfaces en acier inoxydable. La rouille sur l’acier inoxydable est souvent causée par l’abrasion d’outils en acier conventionnel, qui contiennent des particules corrosives.
  • Avec zone de torsion: Les embouts à torsion absorbent les pics de couple dans la zone de torsion. Cela évite l’usure prématurée et prolonge la durée de vie de l’embout.
  • Recherche d’outils Take it easy : code couleur selon la taille.

Assemblée

Variantes

Adéquat à cette fin