Klauke® EK 35/4CFM - Outil de sertissage hydraulique à accu à accu Makita plage de sertissage 6-150 mm²

BN 27772
Image du produit de Klauke® EK 35/4CFM - Outil de sertissage hydraulique à accu à accu Makita plage de sertissage 6-150 mm²
  1. Image du produit de Klauke® EK 35/4CFM - Outil de sertissage hydraulique à accu à accu Makita plage de sertissage 6-150 mm²
Overlay
Image du produit de Klauke® EK 35/4CFM - Outil de sertissage hydraulique à accu à accu Makita plage de sertissage 6-150 mm²

Klauke® EK 35/4CFM - Outil de sertissage hydraulique à accu à accu Makita plage de sertissage 6-150 mm²

BN 27772
Marque
Klauke®
Ligne de produit
EK 35/4CFM
Matière
Plusieurs matériaux
Numéro ONU
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Force de sertissage 35 kN
  • Course / ouverture 9 mm
  • Temps de sertissage 3 s jusqu'à 4 s (en fonction de la section de sertissage)
  • Tension de l'accu 18 V
  • Capacité de l'accu 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
  • Temps de charge de l'accu env. 15 min.
  • Température ambiante -10 °C ... +40 °C
  • Large plage de sections jusqu’à 150 mm²
  • Tête de presse réduite - idéale pour les espaces réduits critiques
  • L'écran et l’application i-press® app permettent de consulter l'ensemble des données relatives à l'outil d'un seul coup d’œil
  • Lecture aisée de toutes les données par Bluetooth
  • Tête fermée, rabattable, pivotante
  • Assurance de la qualité au moyen de signaux optiques et sonores en cas d’erreur
  • Simple et sûr: un seul bouton de commande pour contrôler toutes les fonctions de l’outil
  • Travail sans fatigue grâce à son faible poids propre
  • Éclairage à LED de l'espace de travail
  • Toujours prêt à l’emploi grâce à l’affichage de l’état de charge et de service
  • Adapté aux matrices de sertissage interchangeables série 4, sertissage étroit

Informations sur les produits, mode d'emploi/fiche de données de sécurité, autorisations: www.klauke.com

Consignes de sécurité

Numéro ONU

UN-3481 PILES AU LITHIUM-ION CONTENUES DANS L'ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM-ION EMBALLÉES AVEC L'ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium-ion polymère)

Transport et stockage

La manipulation, le transport et l’utilisation corrects de produits alimentés par batterie nécessitent une connaissance des lois applicables.

D’autres remarques sur les risques résiduels sont mentionnées sur notre page web: Indications d'utilisation

Une attention particulière doit être accordée aux précautions et avertissements figurant sur l’emballage ou aux instructions données dans le manuel d’utilisation / la fiche de données de sécurité.

Les transports s'effectuent selon l'ADR 3.3 conformément aux conditions du Règlement spécial 188. Le bulletin de livraison spécifie la manipulation.

Contenu de la livraison

1 Outil de sertissage hydraulique à accu

1 Accu RAL1 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)

1 Chargeur LGL1 pour 18 V Li-Ion accus, 230 V

1 Boîtier de transport en plastique KG50NG

1 Manuel d'instructions

Variantes