FASTEKS® FCG Fix M - Outil de montage pour FASTEKS FCG Fix presse-étoupes

BN 23183
Image du produit de FASTEKS® FCG Fix M - Outil de montage pour FASTEKS FCG Fix presse-étoupes
  1. Image du produit de FASTEKS® FCG Fix M - Outil de montage pour FASTEKS FCG Fix presse-étoupes
  2. Dessin technique avec dimensions de FASTEKS® FCG Fix M - Outil de montage pour FASTEKS FCG Fix presse-étoupes
Overlay

1

/2
Image du produit de FASTEKS® FCG Fix M - Outil de montage pour FASTEKS FCG Fix presse-étoupes
  • Image du produit de FASTEKS® FCG Fix M - Outil de montage pour FASTEKS FCG Fix presse-étoupes
  • Dessin technique avec dimensions de FASTEKS® FCG Fix M - Outil de montage pour FASTEKS FCG Fix presse-étoupes

FASTEKS® FCG Fix M - Outil de montage pour FASTEKS FCG Fix presse-étoupes

BN 23183
Ligne de produit
FCG Fix M
Marque
FASTEKS®
Matière
Polyamide
Type de matériau
PA 6 GF30

Description

Caractéristiques de produit

  • Plage de température: -40 °C ... +100 °C (dynamique)
  • Plage de température: jusqu'à +150 °C (statique, sur une courte durée)

Variantes