JACOB® PERFECT - Presse-étoupes CEM avec filetage métrique et ressort de contact en INOX standard

BN 22011
Image du produit de JACOB® PERFECT - Presse-étoupes CEM avec filetage métrique et ressort de contact en INOX standard
  1. Image du produit de JACOB® PERFECT - Presse-étoupes CEM avec filetage métrique et ressort de contact en INOX standard
  2. Dessin technique avec dimensions de JACOB® PERFECT - Presse-étoupes CEM avec filetage métrique et ressort de contact en INOX standard
  3. Principe de fonctionnement de JACOB® PERFECT - Presse-étoupes CEM avec filetage métrique et ressort de contact en INOX standard
Overlay

1

/3
Image du produit de JACOB® PERFECT - Presse-étoupes CEM avec filetage métrique et ressort de contact en INOX standard
  • Image du produit de JACOB® PERFECT - Presse-étoupes CEM avec filetage métrique et ressort de contact en INOX standard
  • Dessin technique avec dimensions de JACOB® PERFECT - Presse-étoupes CEM avec filetage métrique et ressort de contact en INOX standard
  • Principe de fonctionnement de JACOB® PERFECT - Presse-étoupes CEM avec filetage métrique et ressort de contact en INOX standard

JACOB® PERFECT - Presse-étoupes CEM avec filetage métrique et ressort de contact en INOX standard

BN 22011
Marque
JACOB®
Ligne de produit
PERFECT
Matière
Laiton
Surface
nickelé
Exécution
standard
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Ecrou de serrage: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Insert à lamelles: polyamide PA 6 V-2
  • Joint d'étanchéité: caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR
  • Ressort de contact: INOX
  • Manchon intermédiaire: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
  • Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
  • Pour câbles avec blindage, raccordement CEM rapide et facile de la tresse de blindage au potentiel du boîtier par le biais du ressort de contact et du manchon intermédiaire, décharge de traction intégrée, grande plage d'étanchéité et de serrage
  • Plage de température: -20 °C / +100 °C (dynamique)
  • Plage de température: -40 °C (statique, sur une courte durée)
  • Degré de protection: IP68

Informations complémentaires

Norme d'essai: UL 514B, UL/CSA-File: E140310.

Principe de fonctionnemen

Variantes

CAD