JACOB® PERFECT - Presse-étoupes avec filetage métrique long

BN 23001
Image du produit de JACOB® PERFECT - Presse-étoupes avec filetage métrique long
  1. Image du produit de JACOB® PERFECT - Presse-étoupes avec filetage métrique long
  2. Dessin technique avec dimensions de JACOB® PERFECT - Presse-étoupes avec filetage métrique long
Overlay

1

/2
Image du produit de JACOB® PERFECT - Presse-étoupes avec filetage métrique long
  • Image du produit de JACOB® PERFECT - Presse-étoupes avec filetage métrique long
  • Dessin technique avec dimensions de JACOB® PERFECT - Presse-étoupes avec filetage métrique long

JACOB® PERFECT - Presse-étoupes avec filetage métrique long

BN 23001
Marque
JACOB®
Ligne de produit
PERFECT
Matière
Laiton
Version de matériau
sans plomb (Pb < 0.1%)
Couche de base
nickelé
Exécution
long
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Ecrou de serrage: laiton sans plomb CuZn21Si3P, nickelé électrolytique
  • Insert à lamelles: polyamide PA 6 V-2
  • Joint d'étanchéité: caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR
  • Manchon intermédiaire: laiton sans plomb CuZn21Si3P, nickelé électrolytique
  • Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
  • Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
  • Décharge de traction intégrée
  • Protection contre la torsion
  • Grande plage d'étanchéité et de serrage
  • Facile à monter
  • Plage de température: -20 °C ... +100 °C (dynamique)
  • Plage de température: -40 °C (statique, sur une courte durée)
  • Degré de protection: IP68 - 5 bar, IP69K (contrôlé pour M12-M25, M50 et M63)

Pour plus d'informations concernant le laiton sans plomb

Visitez notre page Brand

Informations complémentaires

Norme d'essai: EN 62444 / UL 514B. UL/CSA-File: E140310.

Variantes

CAD