JACOB® WADI one - Presse-étoupes avec filetage métrique

BN 22047
Image du produit de JACOB® WADI one - Presse-étoupes avec filetage métrique
  1. Image du produit de JACOB® WADI one - Presse-étoupes avec filetage métrique
  2. Dessin technique avec dimensions de JACOB® WADI one - Presse-étoupes avec filetage métrique
  3. Illustration de montage pour JACOB® WADI one - Presse-étoupes avec filetage métrique
Overlay

1

/3
Image du produit de JACOB® WADI one - Presse-étoupes avec filetage métrique
  • Image du produit de JACOB® WADI one - Presse-étoupes avec filetage métrique
  • Dessin technique avec dimensions de JACOB® WADI one - Presse-étoupes avec filetage métrique
  • Illustration de montage pour JACOB® WADI one - Presse-étoupes avec filetage métrique

JACOB® WADI one - Presse-étoupes avec filetage métrique

BN 22047
Standard
EN 62444
Marque
JACOB®
Ligne de produit
WADI one
Matière
Laiton
Couche de base
nickelé
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Ecrou de serrage: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Insert d'étanchéité: TPE/TPS
  • Manchon intermédiaire: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
  • Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
  • Isolation sûre et en une seule partie
  • Importante résistance à la traction
  • Grande plage de serrage et d’étanchéité
  • Le joint d’étanchéité s’adapte rapidement au diameter du câble
  • Le matériau du joint est conforme à UL 94 HB
  • Bonne tenue aux UV, à l’ozone et aux intempéries
  • Plage de température -40 °C / +100 °C (dynamique)
  • Degré de protection: IP66 / IP68 - 15 bars (30 min)/ IP69

Informations complémentaires

Norme d'essai: EN 62444. Certificat VDE: 40050445. Certificat DNV-GL: TAE00003VR.

Assemblée

Variantes

CAD