TENTE Agila 2475PJO - Roulettes pivotantes à blocage de roue avec trou central

BN 52783
Image du produit de TENTE Agila 2475PJO - Roulettes pivotantes à blocage de roue avec trou central
  1. Image du produit de TENTE Agila 2475PJO - Roulettes pivotantes à blocage de roue avec trou central
  2. Dessin technique avec dimensions de TENTE Agila 2475PJO - Roulettes pivotantes à blocage de roue avec trou central
Overlay

1

/2
Image du produit de TENTE Agila 2475PJO - Roulettes pivotantes à blocage de roue avec trou central
  • Image du produit de TENTE Agila 2475PJO - Roulettes pivotantes à blocage de roue avec trou central
  • Dessin technique avec dimensions de TENTE Agila 2475PJO - Roulettes pivotantes à blocage de roue avec trou central

TENTE Agila 2475PJO - Roulettes pivotantes à blocage de roue avec trou central

BN 52783
Standard
EN 12530
Ligne de produit
Agila 2475PJO
Marque
TENTE
Matière
Acier
Couche de base
zingué

Description

Caractéristiques de produit

  • Chape en acier embouti, finition zinguée, pivot sur double chemin de billes, trou central
  • Corps de roue polypropylène, bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse
  • Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes

Informations techniques: 2475PJO050P30 (11)

Variantes