REIKU® PA-REG - Tuyaux ondulés de protection de câbles version simple

BN 22623
Overlay

1

/2

REIKU® PA-REG - Tuyaux ondulés de protection de câbles version simple

BN 22623
Marque
REIKU®
Ligne de produit
PA-REG
Matière
Polyamide
Type de matériau
PA 6
Couleur
gris
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Exécution légère
  • Alternance d'effort de flexion: bonne
  • Capacité de charge: 125 N / 50 mm
  • Résistance au choc: 2 joules à -18 °C, >15 joules à température ambiante
  • Plage de température: -40 °C ... +105 °C (+150 °C sur une courte durée)
  • Résiste: aux alcools, aux graisses, aux huiles minérales, à l'essence, au diesel
  • Sans halogène

Informations complémentaires

Afin de garantir que les propriétés de la matière des tuyaux ondulés en polyamide soient idéales, il est recommandé de les stocker dans les conditions suivantes: température de stockage: +20 °C +/- 5° C, humidité de l'air: 55 à 75 %.

Variantes