REIKU® PURVB - Tuyaux ondulés de protection de câbles forme hautement flexible

BN 22636
Overlay

1

/2

REIKU® PURVB - Tuyaux ondulés de protection de câbles forme hautement flexible

BN 22636
Marque
REIKU®
Ligne de produit
PURVB
Matière
Polyuréthane thermoplastique
Couleur
noir
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Exécution lourde, tuyau pour robot
  • Alternance d''effort de flexion: très bonne
  • Capacité de charge: < 125 N / 50 mm
  • Résistance au choc: 9 joules
  • Plage de température dynamique: -20 °C ... +90 °C
  • Plage de température statique: -30 °C ... +90 °C
  • Résiste: aux acides et aux bases, aux huiles, aux graisses, à la glycérine, au glycol
  • Sans halogène

Variantes