KOENIG EXPANDER® CV 173 - Bouchons étanches

BN 53529
Image du produit de KOENIG EXPANDER® CV 173 - Bouchons étanches
  1. Image du produit de KOENIG EXPANDER® CV 173 - Bouchons étanches
  2. Dessin technique avec dimensions de KOENIG EXPANDER® CV 173 - Bouchons étanches
  3. Principe de fonctionnement de KOENIG EXPANDER® CV 173 - Bouchons étanches
Overlay

1

/3
Image du produit de KOENIG EXPANDER® CV 173 - Bouchons étanches
  • Image du produit de KOENIG EXPANDER® CV 173 - Bouchons étanches
  • Dessin technique avec dimensions de KOENIG EXPANDER® CV 173 - Bouchons étanches
  • Principe de fonctionnement de KOENIG EXPANDER® CV 173 - Bouchons étanches

KOENIG EXPANDER® CV 173 - Bouchons étanches

BN 53529
Marque
KOENIG EXPANDER®
Ligne de produit
CV 173
Matière
Aluminium
Type de matériau
EN AW 2024-T4 (AlCu4Mg1)

Description

Caractéristiques de produit

  • Douille: aluminum EN AW 2024-T4 (AlCu4Mg1)
  • Bille: INOX AISI 302/304

Informations complémentaires

Veuillez noter que ces recommandations sont plutôt conservatrices, des performances de pression plus élevées sont possibles pour certaines applications.

Principe de fonctionnemen

Variantes