Vis sans tête à six pans creux et bout plat

BN 1424
Image du produit de Vis sans tête à six pans creux et bout plat
  1. Image du produit de Vis sans tête à six pans creux et bout plat
  2. Dessin technique avec dimensions de Vis sans tête à six pans creux et bout plat
Overlay

1

/2
Image du produit de Vis sans tête à six pans creux et bout plat
  • Image du produit de Vis sans tête à six pans creux et bout plat
  • Dessin technique avec dimensions de Vis sans tête à six pans creux et bout plat

Vis sans tête à six pans creux et bout plat

BN 1424
Standard
ISO 4026 DIN 913 ~UNI 5923 ~ČSN 021187
Entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Surface
revêtu de lamelles de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
Dureté
45 H

Assemblée

Le système de désignation selon la norme ISO 10683 définit la protection anticorrosion attendue et la plage de coefficient de frottement. D'autres spécifications de performance de la marque de revêtement utilisée ne sont pas précisées. Un revêtement supplémentaire du filetage peut limiter la possibilité d’installer à la main des vis à revêtement en flocons de zinc < M5.

Consignes de sécurité

Transport et stockage

Les vis sans tête ne sont pas appropriées à être sollicitées par des charges de traction.

Variantes

CAD