Solutions de fixation VE

Véhicules électriques : Batterie

Les batteries VE sont un élément clé de l'unité de distribution d'énergie (PDU) embarquée d'un véhicule électrique. Un fonctionnement fiable des batteries est essentiel pour lutter contre l'anxiété liée à l'autonomie.

Un véhicule électrique typique avec batterie

Les fixations de batterie pour véhicules électriques doivent donc répondre aux mêmes exigences de haute durabilité, de résistance aux vibrations et de résistance aux températures extrêmes que les groupes motopropulseurs des VE.

Les fixations pour les batteries de VE de nouvelle génération nécessitent des technologies éprouvées et polyvalentes conçues pour une gamme de besoins et de matériaux. Notre gamme de fixations pour batteries de VE comprend des inserts filetés pour boîtiers thermoplastiques ainsi que des fixations pour l'encastrement et le collage de surface pour un montage fiable dans des matériaux souples et composites.

Notre gamme de fixations légères pour batteries de VE est complétée par des vis multifonctionnelles, des joints et des ensembles écrou/rondelle, qui offrent aux clients une gamme d'avantages adaptés aux packs de batteries, tels que la protection contre la corrosion et le serrage fiable des assemblages de barres omnibus.

Overlay

Fixations pour diverses industries

Fixations légères et anticorrosion pour un assemblage sécurisé et efficace des batteries des VE

Technique de connexion pour l'encastrement et le collage

Six types différents de fixations bighead pour l'encastrement et le collage de matériaux composites et légers.

Montage fiable dans les matériaux souples et composites

  • Fixations intelligentes avec un couple élevé et une résistance à l'arrachement dans les matériaux souples
  • Peut être monté en surface avec de l'adhésif ou entièrement encastré
  • S'intègre parfaitement aux matériaux d'application pour une finition invisible

Aller à l'eShop

Overlay
Six types différents de fixations bighead pour l'encastrement et le collage de matériaux composites et légers.

Inserts filetés pour boîtiers thermoplastiques

Inserts filetés légers et boîtier thermoplastique sur fond blanc

Inserts légers avec une haute résistance à l'arrachement

  • Fournit des filetages solides et sécurisés dans des matériaux fins
  • Convient aux matériaux thermodurcissables et thermoplastiques
  • Offre diverses options d'installation pour une application flexible

Aller à l'eShop

Overlay
Inserts filetés légers et boîtier thermoplastique sur fond blanc

Éléments de fixation à sertir

Deux goujons filetés auto-sertissants PEM sur fond blanc

Installation facile – Performance supérieure

  • Très résistant au stress, même dans des feuilles ultra-fines
  • Idéal pour les surfaces revêtues sans causer de dommages
  • Pas de gonflement ou de déformation à l'arrière du composant
  • Pas besoin de retarauder le filetage

Aller à l'eShop

Overlay
Deux goujons filetés auto-sertissants PEM sur fond blanc
Goujons filetés auto-sertissants – faciles à installer, offrant des performances supérieures

Vis multifonctions

Une vis ecosyn fix posée sur un fond blanc

Fiabilité et efficacité améliorées

  • Moins de pièces individuelles pour un traitement et un assemblage plus rapides
  • Fixation durable et sécurisée pour des performances à long terme
  • Compatible avec les systèmes d'alimentation automatisés dans les chaînes de montage

Aller à l'eShop

Overlay
Une vis ecosyn fix posée sur un fond blanc
Les vis ecosyn® fix sont le choix privilégié pour la fiabilité et l'efficacité.

Étanchéité

Éléments de fixation enduits de solution d'étanchéité sur fond blanc

Protection avancée contre la corrosion

  • Empêche la corrosion, l'humidité et les contaminants de pénétrer dans les composants et assemblages de la batterie
  • Appliqué directement sur le fixateur, réduisant le besoin de joints toriques, de joints d'étanchéité et de produits d'étanchéité supplémentaires
  • Les joints d'étanchéité agissent comme des bords protecteurs sur les tôles, assurant une étanchéité sécurisée de l'enceinte

Aller à l'eShop

Overlay
Éléments de fixation enduits de solution d'étanchéité sur fond blanc

Assemblages écrou/rondelle

Un ensemble écrou-rondelle ecosyn SEF

Rondelle préassemblée pour des économies de temps et de coûts

  • Maintient la stabilité de la charge de serrage même sous des variations extrêmes de température

Aller à l'eShop

Overlay
Un ensemble écrou-rondelle ecosyn SEF
Le raccord de contact préassemblé ecosyn SEF® permet de gagner du temps et de l'argent.

Vis autoformeuses & Vis à tôles

Vis SEM grise sur fond blanc

Combinaisons vis-boulon/rondelle pour assemblages de barres omnibus

  • Les rondelles coniques empêchent la perte de charge de serrage due aux fluctuations de température dans les joints haute tension
  • Les rondelles plates empêchent l'enfoncement dans les matériaux tendres comme le cuivre, couramment utilisés dans les assemblages de barres omnibus

Aller à l'eShop

Overlay
Vis SEM grise sur fond blanc

Téléchargez plus d'informations sur les fixations pour véhicules électriques

Vignette Brochure Bossard Electric Vehicles

Brochure Véhicules Électriques

Téléchargez notre brochure détaillée avec des solutions de fixation intelligentes dans l'industrie des véhicules électriques.

4.1 MB | pdf