Eléments de sécurité

Rondelles Nord-Lock® : Sécurité maximale pour assemblages boulonnés

La technologie de verrouillage par calage Nord-Lock® sécurise les assemblages boulonnés contre le desserrage involontaire, même en cas de vibrations extrêmes et de charges dynamiques.

Deux rondelles de sécurité Nord-Lock wedge lock, offrant une sécurité maximale contre le desserrage, même sous vibrations et charges dynamiques.
Overlay

Deux personnes discutent de la conception d'un élément de fixation.

Comment fonctionnent les rondelles Nord-Lock®

Nord-Lock® a inventé la technologie de verrouillage par coin : Les rondelles de verrouillage en coin ont des surfaces en coin à l'intérieur et des nervures radiales à l'extérieur. La forme du coin est conçue de manière à ce que l'angle de la surface du coin soit toujours supérieur à l'angle du filetage. Lorsque la vis ou l'écrou est serré, les nervures radiales des rondelles s'enfoncent de manière verrouillante dans la surface d'appui.

Les rondelles appariées sont fermement ancrées dans leur position et le mouvement n'est possible qu'entre les surfaces en coin. Même le plus petit tour de vis provoque une augmentation de la force de précharge grâce à l'effet de coin – la vis se verrouille elle-même.

Une image présentant une vis, accompagnée d'une rondelle Nord-Lock, mettant en avant leur connexion mécanique et fonctionnalité.

Nord-Lock® Rondelles Originales

Comme l'angle de la came (α) est plus grand que le pas de vis (β), toute rotation du boulon/écrou est bloquée par l'effet de coin des cames.

Applications

  • Génie général
  • Construction en acier
  • Machines agricoles et forestières
  • Fabrication automobile
  • Éoliennes
  • Exploitation minière
  • Véhicules ferroviaires
  • Systèmes de gestion du trafic

Caractéristiques

  • Sécurité maximale jusqu'à et y compris la qualité de vis 12.9
  • Assemblage et démontage simples
  • Sécurité fiable contre le desserrage
  • Utilisation à la même température que la vis
  • Réutilisable
  • Respectueux des surfaces
  • Verrouillage de vis fiable même dans des conditions de vibrations extrêmes et de contraintes dynamiques

Une image présentant une vis, accompagnée d'une rondelle Nord-Lock série X, mettant en avant leur connexion mécanique et fonctionnalité.

Rondelles Nord-Lock® X-Series

Les rondelles Nord-Lock® X-Series sont le choix optimal lorsque vous faites face à des défis extrêmes nécessitant des couches de protection supplémentaires. Ces rondelles combinent la technologie de verrouillage par coin Nord-Lock® avec un effet ressort supplémentaire.

L'effet de coin empêche le desserrage des boulons causé par les vibrations et les charges dynamiques. L'effet ressort (Fs) contrecarre le mouvement de relâchement du boulon, empêchant la perte de précharge dans l'assemblage.

Applications

Les rondelles Nord-Lock® X-Series maintiennent les assemblages boulonnés sécurisés même dans des applications difficiles telles que :

  • Expansion et contraction des matériaux lors des cycles thermiques
  • Affaissement dû à la peinture ou au revêtement en poudre
  • Vibrations intenses sur les métaux tendres, les composites et les polymères
  • Relâchement dû à plusieurs pièces serrées
  • Assemblages avec une courte longueur de serrage
  • Perte de charge de serrage dans les assemblages avec joint

Caractéristiques

  • Sécurise les assemblages boulonnés contre le desserrage et compense la perte de précharge due au tassement et à la relaxation
  • Verrouillage fiable, même pour les assemblages avec une longueur de serrage courte
  • Atteint une précharge précise avec un frottement défini et uniforme
  • Disponible dans une large gamme de tailles (métriques et impériales)
  • Haute résistance à la corrosion (minimum 1 000 heures en test au brouillard salin selon ISO 9227)
  • Résiste à des environnements entre -40 °C et 150 °C
  • Conçu pour des boulons de classes de résistance 8.8 et 10.9
  • Réutilisable (selon les conditions d'utilisation)

PS | Nord-Lock Working Principle of X-Series Washers

Consentement YouTube requis

Cette vidéo est hébergée par YouTube et nécessite l'acceptation des cookies marketing. Veuillez accepter les cookies marketing pour visualiser le contenu.

Installation et performance des rondelles Nord-Lock®

Les rondelles pré-assemblées sont installées par paires ; les rampes en coin doivent faire face aux rampes en coin. L'assemblage boulonné doit être serré avec un outil standard selon les directives de couple.

Le test de vibration Junker conforme à la norme DIN 65151, démontre la performance supérieure des rondelles de verrouillage en coin Nord-Lock® dans le maintien de la charge de serrage.

Un graphique illustrant un test Junker des rondelles Nord-Lock.

Besoin de pièces spéciales ?

Parlons de vos exigences spécifiques. Ensemble, nous trouverons la meilleure solution pour vous.

Femme en tenue professionnelle tenant une vis dans sa main

Contactez-nous

Veuillez remplir le formulaire. *champs obligatoires.