Expert Design

Conseils sur les technologies de fixation

Explorez des approches innovantes pour un meilleur délai de mise sur le marché. Les ingénieurs utilisent souvent des méthodes traditionnelles pour choisir les techniques d'assemblage. Cette étude de cas montre le potentiel des technologies variées.

Designer explorant différentes technologies d'assemblage à l'aide de lunettes de réalité augmentée

La société 5M développe et fabrique des composants pour diverses applications dans l'industrie du transport. Pour les chemins de fer, elle produit des panneaux plats et en 3D à partir d'un matériau composite léger mais très résistant, principalement utilisé pour les revêtements intérieurs tels que les panneaux de sol, les parois latérales et les plafonds.

En général, différentes techniques d'assemblage pourraient être utilisées pour créer des joints d'assemblage dans cette application.

3 technologies d'assemblage possibles

Différents types d'inserts filetés, y compris les inserts en laiton, les inserts à fil et les inserts à verrouillage par clé.
Technologie des inserts filetés chez Bossard
Un aperçu des différents types de rivets, écrous à riveter aveugles et boulons de verrouillage.
Technique de rivetage chez Bossard
Divers éléments de technique d'assemblage pour le soudage par goujon et le soudage par ultrasons
Technique de soudage chez Bossard
Overlay

1

/3
Différents types d'inserts filetés, y compris les inserts en laiton, les inserts à fil et les inserts à verrouillage par clé.
Technologie des inserts filetés chez Bossard
  • Différents types d'inserts filetés, y compris les inserts en laiton, les inserts à fil et les inserts à verrouillage par clé.
  • Un aperçu des différents types de rivets, écrous à riveter aveugles et boulons de verrouillage.
  • Divers éléments de technique d'assemblage pour le soudage par goujon et le soudage par ultrasons

Nouvelle méthode de création de points de fixation

5M a recherché de nouvelles méthodes pour créer des points de fixation dans leurs matériaux à structure sandwich. L'approche existante incluait des fixations traditionnelles. Ils utilisaient des adhésifs pour ajouter un bloc de résine afin d'accueillir des inserts filetés. Comparée à la nouvelle solution, cette méthode était chronophage, coûteuse et sujette aux erreurs. Aujourd'hui, ils utilisent un LiteWWeight® Double Pin, appliqué grâce à la technologie MultiMaterial-Welding dans le panneau sandwich.

Ancien processus d'assemblage en panneau de sol PUR
Nouveau processus d'assemblage dans le panneau de sol PUR
À droite (nouveau) : Après avoir percé des trous directement dans le panneau sandwich, le LiteWWeight® Double Pin est inséré par ultrasons.
Overlay

1

/2
Ancien processus d'assemblage en panneau de sol PUR
Avant (avant) : Le fabricant intégrait un bloc de contreplaqué dans le noyau PUR, le laminait et perçait des trous pour y insérer des inserts filetés.
  • Ancien processus d'assemblage en panneau de sol PUR
  • Nouveau processus d'assemblage dans le panneau de sol PUR

Regardez toute l'histoire 5M

ATE | Sucess Story 5M

MultiMaterial-Welding® : Comment la technologie a aidé 5M s.r.o. à rationaliser la fabrication


Un homme et une femme sont assis à une table avec un écran affichant un dessin technique. Sur la table se trouvent une application physique, un dessin technique et plusieurs vis. Visuel clé pour Expert Design uniquement.

Parlez à un ingénieur

Effectuons un examen approfondi avec une liste restreinte de technologies d'assemblage potentiellement efficaces adaptées à vos besoins. Contactez nos experts dès aujourd'hui.

Veuillez remplir le formulaire. *champs obligatoires.