Expert Test Services

Analyse du couple – Fiabilité accrue grâce aux tests de vissage

Augmentez la fiabilité des processus avec une analyse détaillée de votre application. L'analyse du couple est utilisée pour déterminer des couples de serrage fiables et peut être effectuée soit dans l'un de nos laboratoires d'essai, soit sur votre site.


Deux ingénieurs travaillent sur une configuration de test pour une analyse de couple, directement au banc d'essai.

Pourquoi l'analyse du couple est-elle nécessaire ?

Les vis formant un filetage sont utilisées dans la construction de machines et de nombreuses autres applications. Cependant, comme les différents matériaux, types de vis, profondeurs de vissage, géométries de trous et autres paramètres ne fournissent pas d'informations universelles sur les couples, l'analyse du couple est indispensable pour des connexions de vis fiables.

Dans le département d'ingénierie d'application de Bossard, l'analyse du couple fait partie de notre activité quotidienne. Les couples dans la plage de 0,1 à 1 500 Nm peuvent être mesurés et enregistrés aux stations de test.

ATE | Torque Analysis – Higher Process Reliability Thanks to Screw Joint Tests

Analyse du couple – Fiabilité accrue des processus grâce aux tests de vissage

Comment l'analyse du couple est-elle effectuée ?

Dans la mesure du possible, l'analyse du couple est réalisée sur les composants originaux du client. Pendant le test, les connexions sont serrées jusqu'à ce qu'elles échouent. En conséquence, les composants sont détruits lors du test et ne peuvent plus être utilisés.

Comment les données sont-elles évaluées ?

Après le test, les courbes de couple et d'angle de rotation enregistrées sont évaluées par nos ingénieurs d'application. Le couple de vissage, l'appui de la tête et le couple de défaillance sont déterminés. Les courbes de couple et d'angle de rotation résultantes peuvent ensuite être utilisées pour tirer des conclusions significatives sur le comportement et la défaillance des connexions.

Quel est l'objectif de l'analyse du couple et quels sont les avantages ?

Plusieurs facteurs doivent coïncider avant qu'une connexion puisse être considérée comme fiable. Par exemple, le couple de défaillance auquel la connexion échoue doit être significativement supérieur au couple de vissage nécessaire pour créer le contact de l'appui de tête. Ce n'est qu'alors que le couple de serrage recommandé peut être défini de manière fiable et que vous, en tant que client, pouvez être certain que la connexion peut être correctement serrée, minimisant ainsi le risque de défaillance de votre composant.

Pourquoi Bossard est-il le bon partenaire ?

Nos clients bénéficient de notre personnel hautement qualifié et de nombreuses années d'expérience en technique d'assemblage. De plus, notre capacité à accéder à des installations de mesure et de test à la pointe de la technologie constitue la base d'une assurance qualité fiable et de la qualité des produits.

Accédez au laboratoire d'essai de Bossard

En tant qu'experts en technique d'assemblage et en technologie des matériaux, nous réalisons une large gamme de tests dans nos laboratoires techniques pour soutenir votre assurance qualité.


Deux hommes dans un laboratoire d'essai examinent une machine à coudre sur un bureau dans un laboratoire industriel avec des postes de travail supplémentaires en arrière-plan. Visuel clé pour Expert Test Services.

Contactez-nous pour une analyse du couple

Veuillez remplir le formulaire. *champs obligatoires.