Expert Test Services

Mesure de l'épaisseur du revêtement au laboratoire d'essai

Les revêtements protègent vos composants de l'environnement. Pour maintenir cette protection, les revêtements doivent avoir une épaisseur appropriée. Une analyse régulière de l'épaisseur du revêtement dans un laboratoire d'essai technique est conseillée.


Vue à l'intérieur de l'entrepôt contenant des produits semi-finis, y compris divers composants d'une cabine de téléphérique.
ATE | Coating Thickness Measurement

Mesure de l'épaisseur du revêtement

Le choix du revêtement pour vos composants dépend de divers facteurs, par exemple : Dans quel environnement les pièces seront-elles utilisées ?

Des processus fiables sont absolument essentiels pour garantir que votre composant ne subira aucun dommage. L'un de ces processus est la mesure de l'épaisseur de couche, que Bossard effectue dans ses laboratoires d'essai accrédités. Jusqu'à trois couches sur votre composant métallique sont mesurées avec précision dans le but de détecter tout défaut le plus tôt possible, garantissant ainsi la qualité des composants et leur bon fonctionnement.

Mesure de l'épaisseur de couche 101

La méthode de mesure la plus appropriée pour évaluer l'épaisseur de couche des composants dépend généralement du matériau de base et de son revêtement. Par exemple, l'analyse par fluorescence X (XRF) est idéale pour les composants métalliques multicouches, fournissant des mesures précises des épaisseurs et des compositions. En exposant l'échantillon à des rayons X ciblés, les électrons sont déplacés à l'intérieur des atomes, émettant un rayonnement de fluorescence X caractéristique que les experts mesurent pour déterminer l'épaisseur de jusqu'à trois couches.

Bossard – Mesure précise de l'épaisseur des couches métalliques en laboratoire d'essai

Bossard utilise l'analyse par fluorescence X dans ses laboratoires d'essai accrédités et standards. C'est une méthode non destructive qui fournit des mesures précises et ciblées de l'épaisseur de couche malgré le court temps requis.

Dans nos laboratoires d'essai, nous testons donc les épaisseurs requises des couches métalliques protectrices suivantes :

  1. composants avec jusqu'à trois couches
  2. revêtements composés de zinc, nickel, chrome, flocon de zinc, or, argent et bien d'autres métaux

Accédez au laboratoire d'essai de Bossard

En tant qu'experts en technique d'assemblage et en technologie des matériaux, nous réalisons une large gamme de tests dans nos laboratoires techniques pour soutenir votre assurance qualité.


Deux hommes dans un laboratoire d'essai examinent une machine à coudre sur un bureau dans un laboratoire industriel avec des postes de travail supplémentaires en arrière-plan. Visuel clé pour Expert Test Services.

Contactez-nous pour une mesure d'épaisseur

Veuillez remplir le formulaire. *champs obligatoires.