Smart Factory Logistics

Aperçu des composants matériels du système

Les systèmes Smart Factory Logistics fonctionnent ensemble de façon transparente et libèrent leur potentiel dans tous types d'usines. Leur flexibilité et indépendance de localisation permettent des configurations personnalisées.

Deux étiquettes Bossard SmartLabel Cloud en blanc et noir

SmartLabel Cloud

SmartLabel Cloud est une solution d'étiquetage modulaire qui affiche les informations produit essentielles, le statut des commandes en temps réel et les dates de livraison à portée de main. Les commandes peuvent être autorisées directement au point d'utilisation, éliminant ainsi les retards inutiles. La LED intégrée permet la fonctionnalité Pick-to-Light, pour un réapprovisionnement rapide et facile.

La technologie d'affichage e-paper offre une excellente lisibilité et une autonomie de batterie prolongée allant jusqu'à 5 ans.

SmartBin Cloud

SmartBin Cloud

SmartBin Cloud combine notre système de pesée numérique SmartBin avec notre système d'étiquettes numériques SmartLabel. Le capteur de poids activé par le mouvement garantit que chaque prélèvement ou réapprovisionnement met instantanément à jour les informations de stock et de commande, offrant une vue transparente en temps réel des niveaux de stock.

Le SmartLabel sur chaque bac fournit des informations instantanées sur les statuts de commande et les informations produit. Lorsque le stock atteint un point de réapprovisionnement prédéterminé, le système prend des mesures autonomes, en lançant une nouvelle commande.

SmartBin Cloud exploite les derniers protocoles de communication IoT, s'intégrant parfaitement à votre infrastructure existante.

Deux bacs de stockage en plastique bleu remplis de vis, chacun avec une étiquette d'affichage numérique indiquant les numéros d'inventaire et les quantités.
SmartBin Cloud et SmartLabel Cloud
Bac de rangement en plastique bleu avec étiquette contenant des vis à tête hexagonale dans un atelier.
SmartBin Cloud, Scale XS, 6 kg (Slim)
Bac de rangement en plastique bleu rempli d'éléments d'assemblage, sur surface de travail grise.
SmartBin Cloud, Scale M, 20 kg
SFL | SmartBin Cloud | Automatic Replenishment Order

SmartBin Cloud : Les données de consommation déclenchent automatiquement les commandes, éliminant les activités de commande manuelle.

SFL | SmartBin Cloud | Refill

SmartBin Cloud : La détection automatique du réapprovisionnement garantit un processus sans contact et minimise la charge de travail opérationnelle

Bac de rangement en plastique bleu rempli de vis à tête hexagonale en métal, avec une étiquette intelligente indiquant le numéro de produit et la taille.
SmartLabel Cloud, Taille M
Bac de stockage en plastique bleu avec étiquette intelligente affichant les informations produit.
SmartLabel Cloud, Taille XS (Slim)
SFL | SmartLabel Cloud | Order

SmartLabel Cloud : Libération instantanée des commandes en un clic

SFL | SmartLabel Cloud | Refill

SmartLabel Cloud : Confirmation de réapprovisionnement en appuyant sur un seul bouton

Overlay

1

/9
Deux bacs de stockage en plastique bleu remplis de vis, chacun avec une étiquette d'affichage numérique indiquant les numéros d'inventaire et les quantités.
SmartBin Cloud et SmartLabel Cloud
  • Deux bacs de stockage en plastique bleu remplis de vis, chacun avec une étiquette d'affichage numérique indiquant les numéros d'inventaire et les quantités.
  • Bac de rangement en plastique bleu avec étiquette contenant des vis à tête hexagonale dans un atelier.
  • Bac de rangement en plastique bleu rempli d'éléments d'assemblage, sur surface de travail grise.
  • SFL | SmartBin Cloud | Automatic Replenishment Order
  • SFL | SmartBin Cloud | Refill
  • Bac de rangement en plastique bleu rempli de vis à tête hexagonale en métal, avec une étiquette intelligente indiquant le numéro de produit et la taille.
  • Bac de stockage en plastique bleu avec étiquette intelligente affichant les informations produit.
  • SFL | SmartLabel Cloud | Order
  • SFL | SmartLabel Cloud | Refill
Étagères d'entrepôt industriel avec de grandes bobines de câbles, des tubes et des bacs de rangement bleus organisés sur des rayonnages métalliques.

SmartShelf

SmartShelf est la solution Kanban pour les marchandises volumineuses qui peuvent encore être stockées sur une étagère. Elle se compose de plusieurs balances intelligentes interconnectées qui affichent de manière fiable le poids total placé sur celles-ci. Via le SmartLabel intégré, les réapprovisionnements peuvent être déclenchés manuellement ou automatiquement lorsque le poids descend en dessous du poids de notification.

Unité de rayonnage industriel stockant de grandes bobines de câbles avec des bobines de fil blanc et noir organisées sur des étagères métalliques avec des sections étiquetées.

SmartPallet

Les SmartPallets sont utilisés pour les pools Kanban centralisés et décentralisés au point d'utilisation.

Les SmartPallets connectés sans fil sont mis en œuvre pour stocker des articles lourds et volumineux avec un volume élevé. Cette solution peut gérer des matériaux volumineux pesant jusqu'à 1 000 kg.

Pile de cartons sécurisés dans une cage métallique grillagée sur une palette en bois avec base grise et roues.
SmartBin Cloud, Balance XXL, jusqu'à 1 000 kg
Bacs de stockage en plastique bleu empilés sur un système de palettes intelligent dans un entrepôt avec rayonnages et poteaux de sécurité jaunes au sol.
SmartBin Cloud, Scale XL, jusqu'à 500 kg
Plateforme de pesage industrielle avec affichage numérique sur le sol d'entrepôt sous un conteneur de stockage bleu.
SmartBin Cloud, Balance XL, jusqu'à 500 kg
Overlay

1

/3
Pile de cartons sécurisés dans une cage métallique grillagée sur une palette en bois avec base grise et roues.
SmartBin Cloud, Balance XXL, jusqu'à 1 000 kg
  • Pile de cartons sécurisés dans une cage métallique grillagée sur une palette en bois avec base grise et roues.
  • Bacs de stockage en plastique bleu empilés sur un système de palettes intelligent dans un entrepôt avec rayonnages et poteaux de sécurité jaunes au sol.
  • Plateforme de pesage industrielle avec affichage numérique sur le sol d'entrepôt sous un conteneur de stockage bleu.
Deux Bossard SmartLocker dans un hall d'usine, protégeant les articles sensibles contre tout accès non autorisé.

SmartLocker

SmartLocker est un système de gestion des stocks entièrement automatisé, intelligent et à accès contrôlé. Il est idéal pour stocker vos consommables et articles de grande valeur.

Les articles stockés ne sont accessibles que par reconnaissance RFID, permettant un contrôle total de l'accès et de l'utilisation. De plus, SmartLocker vous informe automatiquement des besoins de réapprovisionnement et toutes les données d'inventaire pertinentes sont transmises au tableau de bord opérationnel ARIMS.

Tableau équipé de SmartLabel pour une gestion efficace des grandes bobines de câbles.

Solutions personnalisées

Tous nos composants système – tels que les balances, SmartLabels et le logiciel ARIMS alimenté par l'IA – interagissent de manière transparente, ce qui permet des solutions spécifiques aux clients.

Par exemple, notre client ABB a créé un hub de réapprovisionnement centralisé avec des SmartLabels pour les bobines de câbles.

Contactez-nous et nous trouverons la solution idéale pour votre défi spécifique !