Smart Tools et Dispositifs

Connectez des outils de vissage et de rivetage intelligents

Les outils intelligents pour l'orientation numérique des travailleurs permettent des économies en réduisant les erreurs et augmentant l'efficacité. Les systèmes de vissage ou rivetage connectés sont une première étape vers la numérisation.


Série d'Outils Intelligents Bossard

Bossard SmartTools

Les dispositifs de vissage et de rivetage alimentés par batterie sont le point de départ idéal pour numériser votre production. Nos Bossard SmartTools reçoivent des informations sur l'étape de travail suivante directement du système et renvoient des informations sur l'état actuel du travail. La configuration est simple et conviviale. 

  • Manipulation facile : Tous les Bossard SmartTools sont intuitifs à utiliser. Les nouveaux opérateurs trouvent rapidement et facilement leur chemin et ne nécessitent pas de longues périodes de formation. 
  • Indication directe du statut par LED colorée : Le monteur reçoit toujours un retour immédiat de l'outil via l'affichage LED. Les lumières peuvent être programmées individuellement et signaler, par exemple, lorsque l'outil est prêt à l'emploi.
  • Communication Homme-Machine : L'écran OLED affiche toutes les informations importantes telles que l'état de la batterie, le couple réglé, l'état de la dernière étape de traitement et plus encore. Les réglages pour l'utilisation autonome de l'outil peuvent également être ajustés dans le menu de l'outil. 
  • Connecté et Intelligent : Le module WLAN intégré assure la transmission de données sans fil au sein de l'atelier. Les outils peuvent être contrôlés avec un logiciel de contrôle central. Le scanner optionnel peut lire les codes 2D et barres et utiliser ces informations pour paramétrer la machine pour l'étape de travail suivante. 

Télécharger plus d'informations sur Bossard SmartTools

SFA SmartTools Aperçu Vignette

Bossard SmartTools Aperçu

Découvrez nos appareils de vissage et de rivetage pour votre assemblage numérique.

1.7 MB | pdf
Thumbnail fiche technique Battery DC Driver

Fiche technique des pilotes DC de batterie

Détails et données techniques sur nos Bossard SmartTool Battery DC Drivers.

1 MB | pdf
Thumbnail Fiche technique Battery Rivet Tools

Fiche technique des outils de rivetage aveugle

Détails et données techniques sur nos outils Bossard SmartTool Battery Blind Riveting et Blind Rivet Nut.

730.4 KB | pdf
Fiche technique des batteries et chargeurs

Fiche technique des batteries et chargeurs

Plus d'informations et détails techniques sur les batteries et chargeurs pour nos Bossard SmartTools.

967.8 KB | pdf



Outils Kolver : Systèmes de vissage paramétrés

Les tournevis électriques industriels Kolver avec contrôle de couple et d'angle sont réputés pour leur durabilité, leurs performances supérieures et leur répétabilité.

Tournevis filaire Kolver avec transducteur

Visseuse filaire avec transducteur : Kolver K-Ducer Series, EC-Screwer

Le K-Ducer est un système de vissage intelligent avec transducteur pour vos opérations de serrage. Il offre un vissage de haute précision avec surveillance de l'angle. Le transducteur intégré assure un serrage parfait avec une grande répétabilité.

Tournevis droit Kolver à contrôle de courant

Tournevis droit à contrôle de courant

Les tournevis droits à contrôle de courant sont connectés au système via des signaux I/O. Le retour d'information contient des informations sur le nombre et la qualité des tournevis. Les programmes de vissage sont définis via l'unité de contrôle. La paramétrisation de l'intensité du courant, qui déclenche l'arrêt, est effectuée au point de vissage.

Kolver Torque Arms

Bras de couple

Pour garantir la sécurité des opérateurs et optimiser le travail, nous exigeons un bras de couple dès que le couple dépasse 4 Nm. Il existe des bras de couple uniquement pour tenir l'outil. De plus, certains bras sont équipés de capteurs de position pour détecter la position de vissage spécifique. Les points de vissage peuvent ensuite être enregistrés dans le système pour assurer la traçabilité.

Icône de contact

Avez-vous un outil de vissage ou rivetage ?

Nous sommes heureux de vous préciser si nous pouvons coupler vos outils existants avec le système. Contactez-nous pour un aperçu de vos possibilités.

Réserver une réunion

Outils Stahlwille

Outil intelligent numérique Stahlwille

Outils numériques

Des outils manuels classiques aux solutions d'outils de nouvelle génération connectées en réseau, STAHLWILLE est l'un des principaux fabricants mondiaux dans l'industrie de l'outillage. Le serrage contrôlé des vis devient de plus en plus important dans les processus de production et de maintenance. Il en va de même pour l'obligation de documenter les connexions de vis et les paramètres de serrage. Des stratégies intelligentes peuvent être mises en œuvre pour répondre à cette exigence avec des solutions d'outils et de couple intégrables. Les solutions DAPTIQ® de STAHLWILLE, en conjonction avec les systèmes de contrôle, offrent des temps de familiarisation courts et une haute qualité de processus. 

Outil intelligent numérique Stahlwille

Outils de vissage portatifs

Disponible en différentes tailles, le MANOSKOP® 766 DAPTIQ® offre aux utilisateurs la sensation familière d'un déclencheur mécanique, combinée aux avantages d'un outil pouvant être mis en réseau et intégré. Grâce à une interface de programmation ouverte intégrée en low code et aux API fournies, la clé dynamométrique/angulaire peut être facilement intégrée dans les processus de production numérisés. 

Guidemaster Software Stahlwille

Logiciel Guidemaster

Présentation de Guidemaster par Stahlwille – la solution logicielle pour contrôler et optimiser vos valeurs de couple et vos opérations de couple. Guidemaster améliore la précision et l'efficacité de vos opérations d'outillage, offrant une intégration transparente et des interfaces conviviales pour une expérience supérieure. Téléchargez-le dès maintenant depuis notre site web pour intégrer vos outils dans ELAM. 

Êtes-vous prêt ?

En savoir plus sur la numérisation de l'assemblage. Consultez nos experts dès aujourd'hui.

Deux hommes devant un écran pointent les ELAM Solutions affichées.

Contactez-nous pour une démo gratuite

Veuillez remplir le formulaire. *champs obligatoires.

Sujets connexes qui pourraient vous intéresser