Freinage et étanchéité pour les éléments d’assemblage

TufLok○

TufLok® est un système fiable et économique de freinage et d'étanchéité par dépôt sur vis et pièces filetées. C'est un enduit de nylon bleu résistant et fortement élastique, qui s'applique sur une partie du filetage seulement. Le jeu entre filetage interne et externe est supprimé, ce qui fait que l’assemblage résiste parfaitement aux vibrations.  

Caractéristiques du produit :

  • Effet de blocage élevé
  • Convient aux vis de réglage
  • Système d'étanchéité face aux liquides et gaz
  • Peut être réutilisé plusieurs fois
  • Pas de temps de durcissement : peut être utilisé immédiatement
  • Pour tous les matériaux métalliques
  • Pour presque tout type de revêtement
  • Durée de conservation illimitée
  • Résistant aux produits chimiques

 

Nytemp® : le « TufLok® orange » pour hautes températures. La température de revêtement élevée signifie qu'il ne peut être utilisé que sur les éléments filetés bruts ou phosphatés.  Demandez plus de détails ainsi que des échantillons gratuits !

Revêtements – sécurité integrée