Aperçu des produits Southco®
CounterBalance : Système modulaire de ressort de torsion robuste

- Positionnement et maintien faciles des volets et panneaux lourds
- Remplace les ressorts à gaz et minimise les forces de levage
- Sans entretien, stable en température et répétable jusqu'à 100 000 cycles
- Permet l'auto-ouverture, le positionnement libre et les positions de verrouillage
Charnières et sangles

- Positionnement flexible des charges grâce aux charnières de verrouillage et de friction
- Facilité maximale d'assemblage et de maintenance
- Sécurité accrue et aspect esthétique grâce au montage dissimulé
- Grand nombre de variantes pour presque toutes les applications exigeantes
Bras de positionnement et support d'affichage

- Positionnement facile de l'écran jusqu'à 22,6 kg
- Rotation/inclinaison/pivotement flexible
- Design attrayant grâce au passage de câbles dissimulé
- Longue durée de vie > 20 000 cycles
- Peut être combiné de manière flexible grâce à la conception modulaire
Solutions d'accès électroniques

- Fonction fiable et haute résistance mécanique
- Faible consommation d'énergie grâce au moteur à courant continu combiné avec un engrenage à verrouillage
- Sécurité accrue grâce à une installation dissimulée ainsi qu'à la surveillance de l'état de la porte et du verrouillage
- Contrôle intelligent grâce à un microprocesseur intégré et fonction de déverrouillage d'urgence mécanique
Système rotatif Push-To-Close

- Ouverture simple par actionnement direct ou déverrouillage à distance
- Fermeture en une ou deux étapes par pression (FMVSS 206)
- Compatible avec une grande variété d'actionneurs et de déclencheurs électroniques/mécaniques
- De nombreuses variantes avec des capacités de charge mécanique max. jusqu'à 12 000 N
Verrous à came et à compression

- La compression permet une fermeture étanche et résistante aux vibrations
- Versions à main, outil ou clé
- Zones de maintien variables avec boulons réglables ou fixes
- Degré de protection IP/NEMA pour de nombreuses variantes
Serrures à insertion et extraction

- Ouverture et fermeture faciles avec un tour de 90°
- Zones de maintien variables avec boulons réglables ou fixes
- Versions à main, à outil ou à clé
- Degré de protection IP/NEMA pour de nombreuses variantes
Loquets Push-To-Close

- Fermeture pratique en le poussant simplement
- Accès visible ou caché
- Versions à main ou à clé
- Assemblage rapide par encliquetage à un seul trou avec de nombreuses variantes
Verrous à levier

- Les plaques sont tirées ensemble et maintenues fermement en place
- Résistant aux vibrations grâce aux pinces ou aux sangles élastiques
- Variantes réglables pour des zones de maintien flexibles et pour compenser les tolérances d'assemblage
- Options de verrouillage avec ressort de verrouillage ou cadenas
Serrures pour portes battantes et coulissantes

- Ouverture et fermeture rapide par un quart de tour (à la main ou avec un outil)
- Assemblage captif (Directive Machines / appareils électroniques)
- Haute résistance aux vibrations
- Actionnement répétable avec une force d'actionnement définie
Vis captives

- Captif dans la plaque de support
- Opéré à la main ou avec un outil
- Variantes avec boutons codés par couleur
- Diverses options d'installation et un large choix de types d'actionnement
Systèmes pivotants et multipoints

- Facile à utiliser en soulevant et en tournant
- Peut être utilisé comme verrouillage à 1 point ou multipoint
- Options de sécurité pour une utilisation manuelle, avec clé et outil
- Diverses options de barre de verrouillage
Poignées et poignées encastrées

- Installation rapide et facile
- Longueurs standard ergonomiques et points de préhension confortables
- Modèles en saillie et encastrés
- Les variantes de poignées pliables s'adaptent de manière optimale à l'application respective