Aperçu des produits Spiralock®
Écrous à bride hexagonaux – métrique

Standard Spiralock® les écrous sont de classe de résistance 10 et compatibles avec les normes de classe 4g, 6g et MJ. Ils sont conformes aux normes IFI dans leurs tailles. Le revêtement standard est le chromate de zinc clair. D'autres types d'écrous, revêtements et matériaux sont disponibles sur demande.
Écrous à bride hexagonaux – Pouce

Standard Spiralock® écrous conformes à la norme SAE Grade 8 et compatibles avec les standards de classe 2A, 3A et UNJ. Ils sont conformes en taille aux normes IFI. Le revêtement standard est du chromate de zinc clair. D'autres types d'écrous, revêtements et matériaux sont disponibles sur demande.
Outils Spiralock®

Nous proposons également une large gamme d'outils Spiralock® tels que des tarauds, des inserts, des jauges de filetage et des fraises à fileter. Contactez-nous pour trouver l'outil adapté à vos défis et applications.