Sécurisation et anti-desserrage

Verbus Ripp® Fixations avec surface de verrouillage

Les vis et écrous Verbus Ripp® sont des fixations haute résistance avec des nervures de verrouillage spéciales. Ils sont utilisés notamment pour les surfaces sensibles.

Quatre vis et écrous Verbus Ripp différents avec des nervures de verrouillage spéciales pour des connexions haute résistance sur des surfaces sensibles.
Aller à l'eShop
Overlay

Deux personnes discutent de la conception d'un élément de fixation.
Vis Verbus Ripp à tête hexagonale avec nervures de verrouillage spéciales pour garantir un verrouillage correct même sur des surfaces sensibles.

Surface de verrouillage spéciale

Ce qui distingue les fixations Verbus Ripp® de la concurrence, ce sont leurs nervures de verrouillage spéciales. La forme en coin des nervures de sécurité sur la surface d'appui garantit efficacement un résultat de verrouillage approprié. Comme la surface n'est pas endommagée, le revêtement anti-corrosion reste intact. Les nervures de verrouillage permettent une jonction fiable même si des raisons structurelles nécessitent l'utilisation d'une vis plus courte serrée avec une charge latérale élevée.

Applications

  • Automobile
  • Groupes motopropulseurs
  • Pour les connexions dans des environnements dynamiques nécessitant une résistance aux vibrations
  • Pour la mise à la terre des matériaux avec des surfaces sensibles

Caractéristiques

  • Solution anti-desserrage puissante et économique
  • Assemblage rapide et facile
  • Faible comportement de tassement
  • Résultat de serrage stable
  • Connexion de sécurité fiable
  • Pour une utilisation multiple
  • Différents styles de tête disponibles
  • Tailles de M5 à M16 pour les vis et les écrous