Catégories de produits

bigHead® Technique de fixation pour l'encastrement et le collage

Les fixations bigHead® sont la solution idéale pour créer un point de fixation sécurisé dans des matériaux composites ou plastiques, sans trous, poinçonnage ni perçage.

Six types différents de fixations d'encastrement et de surface sur un fond blanc.
Aller à l'eShop
Overlay

Deux personnes discutent de la conception d'un élément de fixation.

Les fixations bigHead® se distinguent par leur conception ingénieuse et leur utilisation polyvalente. Toutes les fixations bigHeads se composent d'une tête large répartissant la charge, combinée à une fixation fonctionnelle comme un goujon fileté ou un collier, ou une broche non filetée. La fixation est installée pendant (co-processus) ou après (post-processus) la fabrication du composant principal, créant ainsi un point de connexion sécurisé.  

L'histoire de bigHead® : Une solution simple à un défi d'assemblage

PS | Embedding and Surface Bonding Fasteners 

Découvrez comment bigHead® est devenu un classique du design.

Avantages des fixations bigHead®

Icône d'horloge

Efficace

Icône d'idée

Polyvalent

Icône d'augmentation de la qualité du produit

Haute qualité

Icône de vis

Pas de perçage ni de poinçonnage

Icône de design

Expertise en ingénierie

Conception et installation de fixations bigHead®

Comment utiliser les fixations bigHead® ?

Avec les techniques de connexion pour l'encastrement et le collage bigHead®, vous avez deux options pour l'installation :  

  • Installation pendant le processus de fabrication (co-processus) : Avec cette option très efficace, l'installation de l'élément de fixation est intégrée dans le processus de fabrication du composant principal. C'est idéal pour les fabricants qui souhaitent simplifier la conception des composants et maximiser l'efficacité de la production.  
  • Installation ultérieure (post-processus) : Avec cette option, les éléments de fixation sont collés sur la surface du composant principal après fabrication. C'est idéal pour les fabricants ayant besoin d'une flexibilité maximale dans la conception des composants et d'une grande polyvalence dans l'installation des éléments de fixation.  

Fixations bigHead® standard et sur mesure

bigHead® offre une richesse d'expertise en applications et des réseaux de connaissances étendus. Ils sont le partenaire idéal pour vous guider dans le développement de techniques d'assemblage spécifiques. Des décisions de conception précoce à l'élaboration d'une stratégie de fabrication ou à l'assurance des meilleures pratiques d'assemblage, ils vous soutiennent à chaque étape.  En plus de leur gamme standard d'éléments d'assemblage, bigHead® propose également des solutions adaptées à vos besoins uniques.  

bigHead® Sur mesure  

Pour leurs solutions sur mesure, bigHead® travaille en étroite collaboration avec vous pour relever vos défis d'assemblage. Il y a cinq étapes claires dans le processus de conception collaborative :  

  1. Définir : Discuter et définir vos exigences  
  2. Concevoir : Recevoir la proposition de conception et les coûts indicatifs, puis examiner et convenir du concept de base pour la conception du produit sur mesure  
  3. Développer : Finaliser la conception et convenir des spécifications   
  4. Décider : Prototypage et approbation des échantillons – obtenir des échantillons pour les examiner par rapport aux spécifications  
  5. Livraison : Production et livraison