Clips pour panneaux de bord

Pour la fixation au bord du panneau avec charge de serrage à ressort – offrant une installation rapide et facile sans outils.
Caractéristiques :
- Assemblage manuel
- Pas de perçage, pas de vis
- Assemblages métal-métal ou métal-plastique disponibles
Clips de fixation rapides

La technologie de fixation par encliquetage offre un processus d'assemblage manuel rapide, idéal pour les garnitures intérieures, les IPCC et les montants automobiles.
Caractéristiques :
- Aucun outil ni vis nécessaire
- Montage invisible
- Équilibre optimal entre la précision d'insertion et la force d'extraction
- Facile à entretenir
- Permet de multiples cycles d'assemblage / désassemblage
Écrous pour bord de panneau

Y compris les écrous en U pour panneaux de commande de garniture, châssis et groupe motopropulseur.
Caractéristiques :
- Assemblage rapide des panneaux – sûr et facile
- Accélération du temps d'assemblage des écrous autobloquants
- Gestion des tolérances pour le désalignement des trous de perçage ou la déformation des panneaux
- Couple de freinage et languette de guidage intégrée
- Léger et facile à assembler
Écrous autobloquants à clipser

La conception spéciale en forme de S fournit un couple de serrage pour la fixation de la tôle.
Caractéristiques :
- Avec ou sans vis pour les solutions de fixation en métal ou en plastique
- Auto-maintien et anti-fluage
- Couple de serrage
- Convient à une large gamme d'épaisseurs de panneaux
- Peut remplacer n'importe quel accessoire IPCC
- Léger et facile à assembler