Éléments de connexion rapides

Écrous à cage et écrous aveugles FASTEKS® KLIPKO

Les fixations rapides FASTEKS® KLIPKO réduisent le poids, compensent les tolérances et impressionnent les planificateurs par leur manipulation efficace dans une large gamme d'applications.

Gros plan de deux écrous à cage métallique FASTEKS® KLIPKO sur fond gris clair avec le logo FASTEKS dans le coin supérieur droit.
Aller à l'eShop
Overlay

Deux personnes discutent de la conception d'un élément de fixation.

Les écrous à cage FASTEKS® KLIPKO sont des éléments de fixation faciles à installer, flexibles et stables qui relient différents matériaux et surfaces de manière fiable. Ils sont particulièrement adaptés pour une installation unilatérale dans le cadre d'une « application aveugle ».

Avantages :

  • Haute qualité
  • Réutilisable
  • Compensation de tolérance grâce à l'ajustement flottant de l'écrou dans la cage

Aperçu des produits FASTEKS® KLIPKO

Écrous à cage standard

Une cage écrou métallique FASTEKS KLIPKO sur fond blanc

Les écrous à cage sont clipsés en place par l'arrière à l'aide d'une pince. Le jeu entre l'écrou et la cage permet une grande compensation de tolérance. Cela peut être étendu comme souhaité dans les trous oblongs.

Caractéristiques :

  • Conception : Standard
  • Matériau : Acier inoxydable, acier galvanisé
  • Tailles de filetage : M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
  • D'autres conceptions et tailles de filetage disponibles sur demande

Overlay
Une cage écrou métallique FASTEKS KLIPKO sur fond blanc

Écrous à cage de mise à la terre

Une cage écrou de mise à la terre métallique FASTEKS KLIPKO sur fond blanc

Les écrous cage de mise à la terre sont équipés de griffes qui pénètrent le revêtement de peinture et entrent en contact avec les composants lors du serrage. Ils garantissent ainsi la mise à la terre.

Caractéristiques :

  • Matériau : Acier inoxydable, acier galvanisé
  • Tailles de filetage : M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
  • D'autres conceptions et tailles de filetage sont disponibles sur demande

Overlay
Une cage écrou de mise à la terre métallique FASTEKS KLIPKO sur fond blanc

Écrous cage à montage frontal

Gros plan d'un écrou cage à montage frontal Fasteks Klipko sur fond blanc

Variante d'écrou cage qui est ancrée par l'avant. Dans les profilés creux ou les tôles biseautées, l'écrou cage peut être facilement clipsé en place après peinture à l'aide d'un tournevis ou d'une bande de tôle étroite. Peut être retiré et réutilisé à tout moment.

Caractéristiques :

  • Matériau : Acier inoxydable, acier galvanisé
  • Tailles de filetage : M5 - M6 - M8
  • D'autres conceptions et tailles de filetage sont disponibles sur demande

Overlay
Gros plan d'un écrou cage à montage frontal Fasteks Klipko sur fond blanc

Outils pour écrous à cage

Deux outils, une pince et une languette métallique pour installer les écrous à cage et écrous aveugles FASTEKS KLIPKO.

Nous proposons différents types d'outils pour l'installation et le retrait des écrous à cage.

Pinces :

  • Pinces pour une installation rapide et précise des écrous à cage FASTEKS® KLIPKO
  • Pour écrous à cage standard et de mise à la terre
  • Remplacement rapide
  • Assemblage sûr
  • Protège la surface de montage contre les dommages

Languette métallique :

  • Languette métallique simple pour l'installation et le retrait de tous les écrous à cage FASTEKS® KLIPKO

Overlay
Deux outils, une pince et une languette métallique pour installer les écrous à cage et écrous aveugles FASTEKS KLIPKO.