Technologie spéciale de verrouillage par clé
Les inserts KEENSERTS® sont préassemblés avec des clés de verrouillage spéciales, qui verrouillent les inserts en place et empêchent ainsi le desserrage même dans les applications intensives. Selon la taille du filetage, les inserts à verrouillage par clé sont disponibles avec deux ou quatre clés de verrouillage, soit avec un filetage régulier, soit avec un filetage autobloquant.
Avantages des inserts filetés KEENSERTS®
- Installation facile
- Très durable
- Réparation efficace des filetages endommagés
- Clés de verrouillage préassemblées