Inserts filetés 

TAPPEX® Inserts filetés 

Les inserts filetés TAPPEX® créent des filetages d'écrou précis et robustes dans des pièces en plastique, bois, alliages légers et matériaux composites.

Quatre types différents d'inserts filetés Tappex, y compris des inserts en laiton et des inserts filetés en acier.
Aller à l'eShop
Overlay

Deux personnes discutent de la conception d'un élément de fixation.

Avec leur gamme polyvalente d'inserts filetés, TAPPEX® offre des solutions économiques pour diverses applications. Leurs inserts en laiton, acier ou acier inoxydable sont utilisés dans divers matériaux à travers de nombreuses industries.  

Avantages des inserts filetés TAPPEX®  

  • Créer un filetage haute résistance dans les matériaux plastiques, bois ou composites  
  • Sans usure et anti-corrosion  
  • Permet le serrage et le desserrage répétés des fixations boulonnées  
  • Polyvalent  
  • Diverses possibilités d'installation  

Aperçu des inserts filetés TAPPEX®

TRISERT® Inserts filetés à visser

Un insert fileté Tappex Trisert en laiton sur fond blanc

TRISERT® les inserts filetés auto-taraudeurs garantissent un filetage intérieur propre et sans copeaux. Un avantage unique des inserts filetés sans tête est qu'ils peuvent être utilisés des deux côtés.  

  • Tailles de filetage : M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, et M10  
  • Modèle : avec et sans tête  
  • Installation : vissage  
  • Matériau : laiton  

Overlay
Un insert fileté Tappex Trisert en laiton sur fond blanc

TRISERT-3® Inserts filetés en acier pour alliages légers et plastique

Un insert fileté en acier Tappex Trisert sur fond blanc

TRISERT-3® inserts filetés auto-taraudeurs répondent aux exigences les plus strictes, ce qui les rend idéaux pour les applications médicales et scientifiques ou les industries marines ou alimentaires.  

  • Tailles de filetage : M3, M4, M5, M6, M8 et M10  
  • Modèle : avec petite tête  
  • Installation : vissage  
  • Matériau : acier, acier inoxydable 303 comparable à 1.4305, et acier inoxydable 316 comparable à 1.4401 

Overlay
Un insert fileté en acier Tappex Trisert sur fond blanc

Inserts filetés FOAMSERT® pour bois et mousses

Un insert fileté Tappex Foamsert pour visser dans les mousses et le bois

FOAMSERT® les inserts filetés sont des inserts spéciaux auto-taraudeurs pour une utilisation dans des trous pré-percés dans les mousses et le bois.  

  • Tailles de filetage : M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, et M8  
  • Modèle : avec et sans tête  
  • Installation : vissage  
  • Matériau : laiton  

Overlay
Un insert fileté Tappex Foamsert pour visser dans les mousses et le bois

MULTISERT® Inserts filetés à presser pour plastique

Un insert fileté en laiton Tappex Multisert pour installation par pressage dans les thermoplastiques

MULTISERT® les douilles filetées sont particulièrement adaptées aux matériaux thermoplastiques. Elles sont dotées de filetages internes et d'une forme de barbelé brevetée, garantissant une haute performance d'arrachement.   

  • Tailles de filetage : M1.6, M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10, et M12  
  • Modèle : avec et sans tête  
  • Installation : emmanchement à la presse, encastrement par ultrasons ou insertion par chaleur (fusion locale du plastique) 
  • Matériau : laiton     

Overlay
Un insert fileté en laiton Tappex Multisert pour installation par pressage dans les thermoplastiques

MICROBARB® Inserts filetés à presser pour plastique

Un insert fileté Tappex Microbarb idéal pour une utilisation dans des matériaux à paroi mince.

MICROBARB® les inserts filetés sont un sous-groupe des inserts MULTISERT®, avec les mêmes caractéristiques mais une longueur totale plus courte. Ils sont idéaux pour une utilisation dans des matériaux à parois minces.  

  • Tailles de filetage : M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8 et M10  
  • Modèle : avec tête  
  • Installation : emmanchement à pression  
  • Matériau : laiton  

Overlay
Un insert fileté Tappex Microbarb idéal pour une utilisation dans des matériaux à paroi mince.

HIMOULD® Inserts filetés pour moulage par insertion

Un insert fileté en laiton Tappex Himould pour composants moulés et coulés

HIMOULD® inserts filetés en laiton sont utilisés dans les composants moulés et coulés. Grâce aux parois fines, le HIMOULD® peut être inséré directement dans les moules d'injection et surmoulé. Ces inserts sont extrêmement polyvalents et peuvent être utilisés pour les pièces moulées thermoplastiques et thermodurcissables.  

  • Tailles de filetage : M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10 et M12  
  • Modèle : avec filetage traversant ou filetage de trou borgne  
  • Installation : moulage  
  • Matériau : laiton  

Overlay
Un insert fileté en laiton Tappex Himould pour composants moulés et coulés

Outils d'installation d'inserts filetés


Divers outils et dispositifs pour inserts filetés sur fond blanc.

Nous vous fournissons également les outils et équipements appropriés pour l'installation des inserts filetés. Retrouvez notre portefeuille complet d'outils dans l'eShop.

Overlay

Divers outils et dispositifs pour inserts filetés sur fond blanc.

Télécharger plus d'informations

Vignette pour la brochure Tappex Threaded Inserts

Brochure Tappex® Threaded Inserts

Trouvez plus d'informations et de détails techniques sur les inserts filetés Tappex® dans notre brochure.

1.3 MB | pdf