Electrotechnique

Klauke® Technologie de connexion électrique

Créez la connexion électrique parfaite avec des cosses de câble, des joints de compression et des outils de sertissage par Klauke®.

Différents produits électriques Klauke, tels que des cosses de câble et un outil de sertissage sur un fond gris clair.
Aller à l'eShop
Overlay

Deux personnes discutent de la conception d'un élément de fixation.
Un homme portant un casque utilise un outil de sertissage Klauke

Solution système pour la fixation électrique

Le nom Klauke® est synonyme de technologie de fixation électrique de haute qualité dans le monde entier. Pour une connexion électrique parfaite, il est essentiel que les matériaux de connexion et les outils soient parfaitement adaptés. Klauke® incarne l'idée de système, offrant une large gamme de cosses de câble, de raccords de compression, de pinces et de connecteurs à vis, ainsi que les outils de sertissage adaptés à diverses applications. Quel que soit votre défi de connexion électrique ou votre secteur d'activité, Klauke® dispose des outils et des matériaux adaptés à vos besoins. 

Aperçu des produits de connexion électrique Klauke®

Cosses de câbles

Gros plan d'une cosse de câble Klauke pour connecter des câbles dans des connexions électriques sur fond blanc.

Les cosses de câble sont essentielles dans la technologie d'installation électrique, où elles connectent des câbles ou des conducteurs individuels (câbles multibrins) avec des vis. Les cosses de câble Klauke sont disponibles en de nombreuses versions différentes pour diverses applications. Elles offrent des cosses tubulaires avec et sans trou d'inspection, des cosses coudées, des cosses pour conducteurs ronds fins et très fins, des cosses de compression, et plus encore.  

Caractéristiques:  

  • Affectation fiable grâce à l'identification de l'article sur la cosse de câble  
  • Installation simple et sûre grâce à une surface de contact plane et un usinage de précision des extrémités  
  • Norme de test : EN 13600 / VDE 0298  
  • Testé selon IEC  
  • Conducteurs en cuivre/aluminium conformes à la norme DIN EN 60228  
  • Câbles en cuivre conformes à la norme DIN 48201 partie 1  
  • Câbles en aluminium conformes à la norme DIN EN 50182  

Overlay
Gros plan d'une cosse de câble Klauke pour connecter des câbles dans des connexions électriques sur fond blanc.

Joints de compression

Gros plan d'un joint de compression Klauke sur fond blanc

Les raccords de compression sont utilisés partout où des câbles ou des câbles toronnés doivent être connectés de manière sécurisée et permanente. Klauke propose différents types de raccords de compression, des connecteurs de bout, des connecteurs à sertir avec soulagement de traction, et des connecteurs à sertir résistants à la tension aux manchons réducteurs.  

Caractéristiques :  

  • Insertion facile des câbles grâce à un usinage précis des extrémités  
  • Avec des marques de sertissage pour un sertissage correct  
  • Norme de test EN 13600 / VDE 0298  
  • Conducteurs en cuivre/aluminium conformes à la norme DIN EN 60228  
  • Câbles en cuivre conformes à la norme DIN 48201 Partie 1  
  • Câbles en aluminium conformes à la norme DIN EN 50182  

Overlay
Gros plan d'un joint de compression Klauke sur fond blanc

Éléments de serrage et connecteurs à vis

Gros plan d'une pince Klauke pour connexions de câbles électriques sur fond blanc

Les pinces et connecteurs à vis Klauke sont utilisés pour les connexions de câbles ainsi que pour le branchement. Ils conviennent à toutes les sections et matériaux. Les versions disponibles incluent des pinces en C, des pinces en H, des pinces de branchement, des connecteurs à vis avec et sans broche filetée, des connecteurs à vis avec tête détachable et des connecteurs à vis isolés.  

Caractéristiques:  

  • Branchement simple sans couper le conducteur principal avec des pinces en H et en C  
  • Pinces en H testées pour la protection contre la foudre selon la norme DIN EN 50164-1  
  • Aucun outil spécial requis pour les connexions à vis  

Overlay
Gros plan d'une pince Klauke pour connexions de câbles électriques sur fond blanc

Outils de sertissage Klauke

Gros plan d'un outil de sertissage Klauke sur fond blanc

Klauke® les outils de sertissage offrent sécurité et qualité de traitement optimale. Que vous ayez besoin de sertir ou de couper, avec le matériel de connexion et l'outil approprié de Klauke, vous pouvez réaliser des connexions répondant aux exigences les plus élevées. Klauke® propose différentes versions d'outils de sertissage, des outils mécaniques et électromécaniques aux outils de sertissage hydrauliques à batterie ou portatifs.  

Caractéristiques:  

  • Manipulation confortable grâce à une répartition optimale du poids  
  • Toutes les données de l'outil en un coup d'œil grâce à l'affichage et à l'application i-press®  
  • Transfert facile de toutes les données via Bluetooth  
  • Concept d'exploitation simple et sûr à un bouton  
  • Retour automatique après opération terminée  
  • Toujours prêt à l'emploi grâce à l'affichage de l'état de charge et de service   

Overlay
Gros plan d'un outil de sertissage Klauke sur fond blanc