Aperçu des solutions de gestion de câbles Panduit®
Attaches de câbles Pan-Ty®

Pan-Ty® sont les attaches de câbles les plus populaires de Panduit. Elles sont disponibles dans une large sélection de styles, de matériaux et de tailles et offrent de nombreuses possibilités. Pan-Ty® est la solution polyvalente pour différentes industries telles que OEM, MRO ou la construction.
Caractéristiques :
- Les faisceaux vont de 71 à 1100 mm, avec des largeurs de 1,8 à 12,7 mm
- Conception monobloc avec coin de verrouillage
- Large sélection de styles, de matériaux et de tailles
- Adapté pour des applications intérieures ou extérieures
Attaches de câbles Dome-Top®

Dome-Top® est le choix parfait lorsque des forces de traction élevées et une faible force de filetage sont nécessaires. Le design breveté avec une barrette insérée en acier inoxydable permet un ajustement très fin et sans à-coups sur toute la zone du faisceau. L'intérieur clouté du collier de serrage empêche tout mouvement latéral sur le faisceau de câbles.
Caractéristiques:
- Haute résistance à la traction
- Fatigue minimale lors de l'installation (faible force de filetage)
- Disponible en divers matériaux pour différentes applications
- Convient pour des applications intérieures et extérieures
Attaches de câbles Sta-Strap®

Grâce à leur conception en deux parties, les attaches de câbles Sta-Strap® ont une pression d'insertion très faible. Leur tête flottante permet un serrage étroit, ce qui permet d'installer le Sta-Strap® même dans des espaces restreints. De plus, l'extrémité effilée facilite l'installation. Les attaches de câbles Sta-Strap® sont idéales pour le regroupement régulier et les applications à travers panneau.
Caractéristiques :
- Facilité d'utilisation manuelle
- Hauteur de tête réduite
- Détachable avant la tension finale et la coupe
Système de tableau de harnais à montage rapide

Avec la solution modulaire Quick-BuildTM pour l'assemblage de câbles, vous pouvez assembler efficacement, rapidement et facilement des faisceaux de câbles pour des prototypes ou la production finale. Les accessoires assortis de Panduit garantissent que les faisceaux de câbles sont fixés de manière à ce que les attaches de câbles puissent être montées facilement et commodément. L'outil automatique de fixation de câbles PAT4.0 est également adapté pour installer les attaches de câbles.
Caractéristiques :
- Gestion simple et améliorée des panneaux de faisceaux
- Coûts d'accessoires et de matériaux minimisés
- Consolidation de l'installation
PAT 4.0 Système d'installation automatique d'attaches de câbles

Avec l'outil d'installation automatique de colliers de serrage Panduit PAT 4.0, vous pouvez installer jusqu'à 84 colliers de serrage par minute. C'est environ six fois plus rapide que l'installation manuelle des colliers de serrage. La tête de l'outil PAT 4.0 est ergonomiquement conçue et confortable à utiliser. Les réglages peuvent être ajustés grâce à l'écran tactile convivial.
Caractéristiques :
- Installation plus facile et plus rapide, productivité maximisée
- Réduction significative des coûts de main-d'œuvre
- Peut être installé avec tous les accessoires de montage, colliers de serrage, étiquettes, etc.
- Design ergonomique, tête de pistolet légère
- Qualité d'assemblage constante
- Compétitivité accrue
Panduit® Montage de câbles

Avec les systèmes de montage de câbles complets de Panduit, vous pouvez accélérer l'installation et réduire les coûts totaux pour le routage et la gestion des fils et câbles. Choisissez parmi diverses méthodes d'installation, y compris le collage, le vissage, le rivetage ou une barrette à pousser.
Caractéristiques :
- Installation facile
- Gestion optimale des câbles
- Large choix pour différentes zones d'application
Technologie thermorétractable

Les gaines thermorétractables sont utilisées pour isoler, protéger et coder par couleur les câbles et fils. Nous proposons des gaines thermorétractables Panduit® dans divers rapports de rétraction et couleurs, des versions ignifuges ou des tubes à paroi mince.
Caractéristiques :
- Isolation et protection contre l'abrasion
- Application universelle
- Large choix pour différentes exigences
Solutions d'identification de câbles

L'identification des câbles Panduit® offre de nombreuses options pour l'étiquetage des câbles, des étiquettes auto-laminantes et non-laminantes aux étiquettes thermorétractables, étiquettes de composants ou autres étiquettes pré-imprimées. Vous trouverez également des imprimantes pour marquer les étiquettes directement sur place.
Caractéristiques :
- Étiqueter les câbles, fils et autres composants électriques (bornes, relais, etc.)
- Réduire le temps de réparation et augmenter la sécurité
- Simplifier l'identification des composants
- Améliorer l'administration du réseau