FASTEKS® FILKO écrous à riveter aveugles aperçu
Tige cylindrique

Un écrou à sertir aveugle à tige cylindrique est très couramment utilisé dans les applications générales. Plusieurs styles de tête, styles d'extrémité et matériaux sont disponibles en différentes tailles.
- Style de tête : tête plate, tête affleurante, tête fraisée 90°
- Style d'extrémité : extrémité ouverte, extrémité fermée
- Matériau : acier avec revêtement de zinc, passivé épais (RoHs), acier inoxydable A2 et A4
Tige moletée

Pour les exigences anti-couple et les matériaux plus tendres que le rivet aveugle, un écrou à river aveugle avec une tige moletée peut être la meilleure solution.
- Style de tête : tête plate, tête affleurante, tête fraisée 90°
- Style d'extrémité : extrémité ouverte, extrémité fermée
- Matériau : acier avec revêtement de zinc, passivé épais (RoHs), acier inoxydable A2 et A4
Queue hexagonale

Un manche hexagonal améliorera la résistance au couple lors de l'installation dans un trou hexagonal.
- Style de tête : tête plate, tête affleurante
- Style d'extrémité : extrémité ouverte, extrémité fermée
- Matériau : acier avec revêtement de zinc, passivé épais (RoHs), acier inoxydable A2 et A4
Goujons à sertir aveugles

Avec un corps similaire à un écrou à river aveugle, mais avec des filetages mâles haute résistance, les vis à river aveugles permettent une flexibilité dans la fabrication. Un embout spécial est nécessaire pour installer ces fixations.
- Style de tête : tête plate, tête fraisée
- Style de tige : tige hexagonale, tige moletée
- Matériau : acier avec revêtement de zinc, passivé épais (RoHs)
Écrou à sertir aveugle Clip-In

L'écrou à sertir Clip-In aveugle à tête plate peut être installé avec un tournevis standard. Il peut amortir les chocs et les vibrations dans un assemblage. Un écrou à insert en laiton est intégré dans le corps en néoprène, qui peut être utilisé pour l'isolation thermique ou électrique.
- Style de tête : tête plate, grande tête plate
- Matériau : insert fileté en laiton, corps en néoprène