Les machines Haeger® de confiance sont le système d'insertion parfait pour installer les fixations auto-sertissantes PEM®. Les presses conviennent à une grande variété d'éléments de fixation auto-sertissants, tels que les écrous, les goujons ou les entretoises. Elles peuvent même traiter des solutions spéciales avec l'ensemble d'outils complet disponible.
Le système est entièrement basé sur l'hydraulique et peut être équipé de manière modulaire selon vos besoins. Grâce à la technologie à un seul contact, l'insertion des fixations PEM® fonctionne avec précision et fiabilité. Toutes les presses Haeger® sont livrées entièrement assemblées et prêtes à l'emploi.
L'étude de coût montre le grand potentiel d'économie de l'automatisation par rapport à l'insertion manuelle des fixations. La Haeger® 824 OneTouch 4e a été mise à l'épreuve pour traiter quatre types différents de fixations auto-sertissantes PEM®. En comparaison directe avec le processus de réglage manuel, les avantages d'une solution système automatisée sont évidents.