Technologie d'étanchéité

SFC KOENIG Check Valve® pour le contrôle du débit

Le KOENIG CHECK VALVE® contrôle efficacement les flux dans les systèmes hydrauliques. Parfait pour transmissions auto, engins de construction et agricoles, équipements médicaux et systèmes hydrauliques de puissance.

Quatre clapets anti-retour SFC Koenig différents pour contrôler les directions de flux dans les systèmes de fluides sur fond gris clair avec le logo SFC Koenig dans le coin supérieur droit.
Aller à l'eShop
Overlay

Deux personnes discutent de la conception d'un élément de fixation.

Comment la KOENIG CHECK VALVE® régule la direction du flux

PS | Sealing | Koenig Check Valve

Avantages de la soupape de retenue SFC KOENIG Check Valve®

Avantages

Sans fuite

et auto-retenus

Avantages

Le joint métal sur métal du clapet anti-retour empêche de manière fiable les fuites latérales. La conception monobloc ne nécessite aucun produit d'étanchéité ou adhésif supplémentaire, ce qui élimine les risques de contamination.

Avantages

Résiste vibrations

et fiable

Avantages

La soupape de non-retour est solidement ancrée dans votre application et convient même aux environnements soumis à de fortes vibrations.

Avantages

Personnalisable

selon vos besoins

Avantages

Le diamètre de l'orifice du clapet anti-retour et la pression d'ouverture peuvent être personnalisés selon vos besoins spécifiques en matière de débit.

Installation de la KOENIG CHECK VALVE®

La KOENIG CHECK VALVE® peut être facilement installée dans un trou percé : il suffit d'insérer le clapet anti-retour dans le trou lamé, puis d'enfoncer la goupille intégrée pour que le manchon se dilate. Les rainures à l'extérieur garantissent que le manchon est fermement ancré dans le matériau de base.

Nous proposons différentes versions de CHECK VALVES® pour diverses exigences d'application. La pression de décollement peut être optimisée selon les exigences de votre système, ce qui vous permet d'avoir un contrôle total sur votre conception. Nous sommes également heureux de vous fournir des solutions personnalisées.

Une vanne de retenue SFC KOENIG argentée pour un contrôle fiable du débit dans les systèmes de fluides sur fond blanc.

Données de performance

  • Pression différentielle de travail maximale : 300 bar (4351 psi) en direction contrôlée
  • Tailles de clapet anti-retour : ∅ 5,5 mm, ∅ 8 mm, ∅ 10 mm (0,217 – 0,394 pouces)
  • Matériau : acier inoxydable
  • Pression d'ouverture : 0 – 2,5 bar
  • Concept modulaire : Clapet de flux direct (FF)/Clapet de flux inverse (RF)
  • Diamètres d'orifice standard : 1,4 mm (0,055") et plus
  • Orifices plus petits disponibles sur demande

Catalogue de la technologie d'étanchéité et de gestion des débits

Catalogue de technologie d'étanchéité et débit

Un aperçu de notre gamme de technologie d'étanchéité et de solutions de gestion des débits.

8.3 MB | pdf