Avantages des vis Delta PT®
Avantages
Flux de matériaux
Les vis Delta PT® ont une géométrie de flanc de filetage étroite, causant un stress radial minimal.
Avantages
Cela permet un flux de matériau ininterrompu lors de l'installation et réduit les dommages potentiels à la tête.
Avantages
50% plus élevé
Résistance à la torsion et à la traction.
Avantages
La zone de contrainte en forme de V du Delta PT® peut supporter une résistance au couple et à la traction 50 % plus élevée, même avec un pas de filetage plus petit et une longueur plus courte.
Avantages
Anti-desserrage
et résistance supérieure aux vibrations.
Avantages
Le pas de filetage assure une charge de serrage élevée, essentielle pour réduire les pressions de surface et la perte de précharge. Cela améliore également la durabilité de la connexion.