Vis pour vissage direct

Chevilles TOX, systèmes d'ancrage et fixations d'isolation

TOX, célèbre pour sa cheville universelle rouge, est un leader des chevilles polyvalentes. Leur gamme inclut chevilles à expansion, lourdes, sanitaires, de cadre et fixations d'isolation.

Différents ancrages muraux Tox, y compris des chevilles polyvalentes, des bouchons d'étanchéité et plus encore.
Aller à l'eShop
Overlay

Deux personnes discutent de la conception d'un élément de fixation.

Ancrages universels polyvalents

Les ancrages polyvalents TOX conviennent à presque tous les matériaux de construction. Ils se déploient dans la pierre solide et se nouent dans les cavités du mur.  

TOX TRI 


Une cheville universelle rouge sur fond blanc.

Le TOX TRI original a été développé en 1973 et convient à presque tous les matériaux de construction. Il se noue ou s'expanse automatiquement, selon le matériau de construction.   

Caractéristiques:  

  • Cheville universelle adaptée à presque tous les matériaux de construction  
  • Corps de cheville à trois fentes sans capuchon  
  • Dispositif anti-rotation sur le col de la cheville et aile rotative sur le corps de la cheville pour éviter la rotation dans le matériau de construction  
  • Installation par pré-perçage et perçage traversant 

Overlay

Une cheville universelle rouge sur fond blanc.

TOX DECO 

Cheville universelle adaptée à presque tous les matériaux de construction

Avec le TOX DECO, les vis peuvent être vissées très facilement grâce à la géométrie spéciale. Elles ont un capuchon de cheville amovible, qui protège la surface et empêche de glisser plus profondément dans le trou de perçage.   

Caractéristiques :  

  • Cheville universelle pour presque tous les matériaux de construction  
  • Corps d'expansion à 4 fentes avec capuchon de cheville pour une répartition uniforme de la force  
  • Dispositif anti-rotation sur le col de la cheville et aile rotative sur le corps de la cheville pour éviter la rotation dans le matériau de construction  

Overlay
Cheville universelle adaptée à presque tous les matériaux de construction

TOX TRIKA


Une cheville universelle blanche sur un fond blanc.

Le TOX TRIKA est livré avec un capuchon de cheville murale, qui protège la surface du mur et empêche la cheville de glisser plus profondément dans le trou de perçage. Ils conviennent pour une installation par insertion.  

Caractéristiques :  

  • Cheville murale universelle adaptée à presque tous les matériaux de construction  
  • Corps de cheville murale à trois fentes avec capuchon  
  • Dispositif anti-rotation sur le col de la cheville murale et aile rotative sur le corps de la cheville murale pour empêcher la rotation dans le matériau de construction  

Overlay

Une cheville universelle blanche sur un fond blanc.

Chevilles murales pour exigences spéciales

Bouchon d'étanchéité Aqua Stop Pro

Un bouchon universel bleu et une vis sur un fond blanc.

Le TOX Aqua Stop Pro est le bouchon d'étanchéité parfait pour tous les projets de fixation dans les zones humides - pas besoin de silicone ! Il est conçu pour la fixation polyvalente sur les murs et les sols carrelés et convient aussi bien aux espaces privés que commerciaux tels que les salles de bains, les douches, les cuisines, etc.  

Caractéristiques :  

  • Fabriqué en plastique spécial HDPE haute résistance et durable  
  • Les lèvres de double étanchéité assurent une étanchéité optimale entre le bouchon et le matériau de construction sans utilisation de silicone  
  • Le collier protège le carreau lors de l'installation  
  • Géométrie polyvalente optimisée pour faciliter le nouage  

Overlay
Un bouchon universel bleu et une vis sur un fond blanc.

Cheville d'expansion Barracuda

Une cheville d'expansion grise sur un fond blanc.

Le TOX Barracuda offre jusqu'à 30 % de valeurs de charge plus élevées par rapport aux autres chevilles d'expansion. En "mordant" littéralement dans le trou de forage, le Barracuda met enfin fin à la torsion gênante lors de l'installation des vis. C'est le résultat de la technologie innovante à 4 ailettes, dotant la cheville d'expansion d'une force de verrouillage supérieure.  

Caractéristiques :  

  • Plusieurs verrous anti-rotation actifs et haute capacité de charge  
  • Col de cheville flexible, qui s'adapte au trou de forage  
  • Guidage de vis sécurisé  
  • Convient également pour les vis à aggloméré  
  • 100 % nylon, sans halogène  

Overlay
Une cheville d'expansion grise sur un fond blanc.

Solutions de fixation pour systèmes composites d'isolation thermique extérieure (ETICS)

Le marché des systèmes composites d'isolation thermique extérieure est en croissance – soutenu par des subventions pour les économies d'énergie. Les propriétés matérielles des ETICS offrent un haut niveau d'isolation, mais nécessitent également de faibles forces de maintien pour les fixations ultérieures. TOX a développé différentes solutions de fixation pour des charges légères, moyennes et lourdes : des numéros de maison aux auvents.  

Thermo / Thermo Plus 

PS | Tox Thermo Plus

Les chevilles d'isolation TOX Thermo et Thermo Plus conviennent pour fixer des charges légères telles que des boîtes aux lettres ou des panneaux dans un matériau d'isolation solide. Elles empêchent les ponts thermiques dans le matériau de construction et ne mettent pas de pression sur la façade.  

Caractéristiques:  

  • Cheville d'isolation avec filetage conique grossier et tête plate  
  • Convient pour les vis à crochet et les vis à bois  
  • Entraînement à douille hexagonale (SW12)  
  • Conception brevetée de la cheville qui comprime la couche d'isolation pour créer une forte adhérence  

Overlay

Thermo Proof 

PS | Tox Thermo Proof

Pour la fixation de charges lourdes telles que les climatiseurs, les auvents, les systèmes satellites et les pompes à chaleur, TOX propose le Thermo Proof. Ce système de montage avec entretoise est approuvé par les autorités de construction pour la fixation dans des épaisseurs d'isolation allant jusqu'à 300 mm.   

Caractéristiques:  

  • Installation d'entretoise robuste pour ETICS, briques de parement ou toits plats  
  • Aqua-Stop protège la façade contre l'humidité  
  • L'acier inoxydable empêche la rouille  
  • Presque aucune perte d'énergie  

Overlay

Thermo Proof Mini

PS | Tox Thermo Proof Mini

Le TOX Thermo Proof Mini est un système d'installation d'entretoises pour des charges légères à moyennes telles que les descentes d'eau, les panneaux, les luminaires, les guides de stores ou les boîtes aux lettres. Ce système de montage d'entretoises comble les épaisseurs d'isolation de 50 à 200 mm et transfère la charge dans le substrat.   

Caractéristiques:  

  • Pour des charges légères à moyennes de 15 à 40 kg   
  • Convient également pour les matériaux isolants souples tels que la laine de roche  
  • Pas de pont thermique  
  • Pas de charge de pression sur la façade  
  • Géométrie de tête fine pour une fixation invisible  

Overlay

Thermo Proof Plus 

PS | Tox Thermo Proof Plus

Les fixations aux murs extérieurs avec une couche isolante sont délicates, surtout lorsqu'il s'agit de fixer des objets plus lourds. En effet, si le revêtement de plâtre millimétrique est endommagé, l'eau peut pénétrer et s'accumuler à l'intérieur de la couche d'isolation. Avec le nouveau Thermo Proof Plus, TOX a développé une solution simple, fiable et sans rouille à ce problème.  

 Caractéristiques:  

  • Aqua-Stop protège la façade de l'humidité et de la moisissure   
  • Jusqu'à 250 % de puissance en plus par rapport aux produits concurrents  
  • Adapté aux épaisseurs d'isolation et aux installations d'entretoises jusqu'à 320 mm  
  • Connexions de tige filetée variables de 10 et 12 mm  
  • Approuvé pour toutes les installations à distance  
  • Pratiquement aucune perte d'énergie et aucun pont thermique  

Overlay