Revêtements d'étanchéité

Revêtement sous tête Nyseal®

Nyseal® est un revêtement pour vis ou composants filetés applicable sous la tête, la bride ou sur le filetage. Il offre d'excellentes propriétés d'étanchéité et élimine le besoin de rondelles, joints ou joints toriques supplémentaires.

Une vis avec un revêtement sous-tête Nyseal vert sur fond blanc

Comment fonctionne Nyseal®

Le revêtement plastique vert est fondu directement sur la face inférieure de la tête de vis. Cela offre une excellente étanchéité contre les liquides et les gaz. En même temps, ce revêtement agit comme un tampon pour les surfaces sensibles des pièces à assembler, les protégeant contre les dommages.

Avantages Nyseal®

Icône de scellement

Performance supérieure

Icône de dollar

Rentable

Icône médical et laboratoire

Bonne résistance chimique

Icône ESG-Sustainability

Non toxique

Icône d'idée

Polyvalent

Icône de contrôle du cycle complet

Réutilisable

Informations techniques

Général

  • Couleur : vert
  • Matériau : polyoléfine
  • Dureté Shore A 54
  • Épaisseur de couche 0,2 à 0,4 mm

Plages de température

  • Résistant aux températures de -40°C à +70°C

Télécharger plus d'informations

Brochure des revêtements non réactifs Thumbnail

Brochure des revêtements non réactifs

Découvrez les différents types de revêtements de verrouillage et d'étanchéité des filetages, leurs propriétés spécifiques, leurs avantages et comment ils peuvent bénéficier à votre application.

652.5 KB | pdf

Quel revêtement de fixation choisir ?

Nous vous aidons à choisir le bon traitement de surface pour vos besoins spécifiques.

Un homme et une femme tenant un gros élément d'assemblage, le regardant et en discutant.

Contactez-nous

Veuillez remplir le formulaire. *champs obligatoires.