Revêtements anti-blocage

TufLok® et Nytemp® Patch pour connexions de fixation autobloquantes

Un revêtement TufLok® ou Nytemp® est un moyen fiable et économique de sécuriser les connexions d'assemblage.

Vis à tête cylindrique métrique avec patch TufLok® ou Nytemp®

TufLok® et les revêtements patch Nytemp® sont une excellente option pour le verrouillage des assemblages filetés. Des parties du filetage sont revêtues de polyamide hautement élastique et résistant à l'abrasion, ce qui élimine tout jeu axial entre la vis et le filetage interne. Ainsi, cela crée une connexion de fixation dense et résistante aux vibrations.

Aller à l'eShop
Overlay

Deux personnes discutent de la conception d'un élément de fixation.

Avantages des patchs TufLok® et Nytemp®

Icône des paramètres techniques

Performance supérieure

Icône d'horloge

Pas de temps de séchage

Sélection des matériaux et revêtements pour la protection contre la corrosion Icône Calculatrice

Résistance élevée

Inspection d'une vis

Qualité testée

Icône d'idée

Polyvalent

Icône de contrôle du cycle complet

Réutilisable

Comment fonctionne le patch de revêtement

TufLok® Patch

Le patch Tuflok® est un élément en nylon autobloquant qui se fixe de manière permanente au filetage d'un élément de fixation. Lorsque le patch est engagé, il crée un coin entre l'élément de fixation et la pièce d'accouplement, comprimant le nylon et créant un contact métal sur métal à l'opposé du patch. Cela résulte en une résistance positive aux vibrations et protège contre le desserrage.  

Caractéristiques

  • Patch de couleur bleue 
  • Plage de température -56 °C à +120 °C 

Nytemp® Patch

Le patch Nytemp® fonctionne selon le même mécanisme que le patch Tuflok®, mais est adapté à des températures plus élevées. Il est composé d'un polymère haute température fixé de manière permanente sur le filetage de l'élément d'assemblage. En raison de la température de revêtement plus élevée, l'application n'est possible que sur des pièces filetées brillantes ou phosphatées et en acier inoxydable. 

Caractéristiques

  • Patch de couleur orange 
  • Plage de température -56 °C à +200 °C 

Informations générales sur les patchs de revêtement

Dimensions typiques du patch :

  • Revêtement dans la zone centrale : 90°
  • Zone de bord (transition de pulvérisation) : jusqu'à 180°
  • Longueur du patch : 4 à 6 filets
  • Début du filet non revêtu : 2 à 3 filets

Le filetage interne doit avoir un chanfrein (pas d'inserts filetés à arêtes vives) ; sinon, le patch pourrait être décollé lors de l'installation de la vis. Environ deux à trois filets sous la tête ne doivent pas être patchés.

  

Télécharger plus d'informations

Brochure des revêtements non réactifs Thumbnail

Brochure des revêtements non réactifs

Découvrez les différents types de revêtements de verrouillage et d'étanchéité des filetages, leurs propriétés spécifiques, leurs avantages et comment ils peuvent bénéficier à votre application.

652.5 KB | pdf

Quel revêtement de fixation choisir ?

Nous vous aidons à choisir le bon traitement de surface pour vos besoins spécifiques.

Un homme et une femme tenant un gros élément d'assemblage, le regardant et en discutant.

Contactez-nous

Veuillez remplir le formulaire. *champs obligatoires.