Vorschläge werden geladen.

Suchvorschläge

Produktkategorien

Produkte

Les éléments à sertir PEM®

Les écrous à sertir PEM® sont particulièrement recommandés pour obtenir des filetages résistants dans des tôles minces comme l’aluminium, l’acier et les autres matières malléables.

Assemblage rapide et pratique avec des outils standard L’installation des écrous PEM® est simple, rapide et pratique, il vous suffit de les introduire dans des trous poinçonnés ou percés et d’appliquer ensuite une pression pour sertir la jupe entièrement dans la tôle. Plusieurs écrous peuvent être sertis simultanément à l’aide d’un outil de sertissage approprié.

Les écrous PEM® n’endommageront pas les surfaces peintes lors de leur installation. Les écrous en acier et en acier inoxydable doivent être installés sur des tôles en aluminium après traitement anodique de celle-ci. La face opposée reste plane. Les inserts étant placés sur une face, la face opposée reste lisse.

  • Écrous à sertir
PEM Écrous à sertir

Les écrous à sertir PEM® sont utilisés partout où des filetages pouvant résister longtemps à des charges importantes sont à monter sur des tôles minces ou des plaques de circuits imprimés. Ils peuvent être mis en place soit avec des presses conventionnelles, soit avec la machine «PEMSERTER®» spécialement conçue pour une fabrication rationnelle.

  • Écrous ronds
PEM Écrous ronds

Les écrous ronds sont adaptés pour des serrages protégés contre les torsions et solides des deux côtés sur des pièces fines. Les versions du type RMHB sont spécialement conçues pour les espaces de construction restreints comme les modèles miniatures. Contrairement aux écrous à sertir, la tige est rivetée. La distance au bord est de ce fait un critère secondaire.

  • Boulons filetés sertissables
PEM Boulons filetés sertissables

Les goujons FH (affleurants) sont installés en les introduisant dans des trous poinçonnés ou percés dans la tôle et en les sertissant à l'aide d'une presse standard. Cette action permet d’insérer la tête du goujon dans la tôle. Le métal déplacé par la tête va fluer vers la gorge, créant ainsi un assemblage affleurant qui maintient fermement le goujon dans la tôle, offrant d'importantes résistances au serrage et à la traction.

  • Boulons à sertir (sans filetage)
Boulons à sertir (sans filetage)

Des boulons à sertir sans filetage sont en outre disponible pour une utilisation sur des matières métalliques. Ceux-ci peuvent être utilisés comme tiges de positionnement ou d’arrêt.

  • Douilles à sertir
PEM Douilles à sertir

Après le sertissage, les douilles sertissables pour trous traversants sont à fleur au niveau de la tête. Ainsi, aucun matage ni soudage supplémentaire n’est nécessaire. Disponible en version ouverte ou borgne. Convient sur des matières métalliques, en partie également sur des tôles en acier. La broche six pans garantit une résistance à la torsion. Des douilles spéciales pour une utilisation dans des trous borgnes permettent un montage « invisible ».

  • Vis-pression à fermeture rapide
PEM Vis-pression à fermeture rapide

Les vis-pression à fermeture rapide sont des vis imperdables, élastiques ou non élastiques. Nombreuses possibilités de fixation et de desserrage, différentes surfaces de support et longueurs de vis.

  • Entretoise
PEM Entretoise

Les entretoises à sertir pour le montage de « trou de serrure » peuvent être utilisées sur des matières métalliques. Elles permettent la fixation et le desserrage rapide des pièces.

  • Écrous adaptés SMT
PEM Écrous adaptés SMT

Ces écrous à sertir sont en bande et conviennent spécialement pour une utilisation sur des plaques de circuits imprimés. Disponibles avec ou sans point collé. Convient pour une utilisation par soudure et dans des trous métallisés ainsi que des trous non plaqués. Avec ce procédé, le risque d’endommager les plaques de circuits imprimés est exclu.

  • Douilles d'écartement adaptées SMT
PEM Douilles d'écartement adaptées SMT

Ces douilles d’écartement sont en bande et conviennent spécialement pour une utilisation sur des plaques de circuits imprimés. Disponibles avec ou sans point collé. Convient pour une utilisation par soudure et dans des trous métallisés ainsi que des trous non plaqués. Avec ce procédé, le risque d’endommager les plaques de circuits imprimés est exclu.

  • Rivets affleurants SpotFast®
PEM SpotFast

L'insert SpotFast® permet d'assembler deux pièces métalliques fines entre elles ou une pièce métallique et une pièce plastique/circuit imprimé (PCB).
Le nouvel insert à sertir SpotFast® de PEM®, permet un assemblage définitif, affleurant des deux côtés, sans déformation de la face opposée et ne nécessitant aucune finition. Comme tout insert à sertir par pression, le SpotFastTM ne se déforme pas c'est la matière qui flue, rendant la fixation solidaire du support.

  • Micro-fixations
PEM Micro-fixations

Ces micro-pilotes et micro-colonnettes répondent aux attentes des industriels pour les applications de micro positionnement et d'alignement dans certaines applications de l'électronique, des télécommunications ou du médical. Les industriels requièrent des modes d'assemblage tout à la fois simples et rapides à monter, peu coûteux, d'une grande précision, et d'une incidence quasi nulle sur le poids total, une fois l'assemblage terminé. Ils se posent par simples pressions mais aussi automatiquement pour fournir une meilleure productivité et une absence de manipulations. Grâce à leur bout pilote chanfreinée (arrondi), les micro- pions s'alignent automatiquement dans leur cavité. Leur tête de type affleurant complète la bonne finition de l'ensemble. Fabriqués en inox A286 (HRB 92), ils résistent à la corrosion. Ils conviennent à des tôles fines en acier.

  • Écrous à angle droit et accroche-câbles à sertir
PEM R'ANGLE

Les écrous PEM® R’ANGLE™ à sertir vous offrent des points d’attache résistants en angle droit dans des tôles d’aluminium et d’acier d’une épaisseur de 1 mm minimum.
Sertissez simplement cette fixation dans un trou de montage rectangulaire de dimension appropriée. Elle est maintenue définitivement dans la tôle ou dans le panneau en utilisant la même technologie de sertissage à haute performance qui caractérise tous nos produits depuis 1942. Vous pouvez à présent assembler fermement une autre tôle ou un autre composant perpendiculairement à la tôle équipée de la fixation R’ANGLE. L’assemblage est facilement réalisé en utilisant des vis auto-taraudeuses obtenues par roulage.* La vis forme ses propres filets dans la fixation R’ANGLE, avec pour résultat un taraudage parfaitement adapté qui résiste aux vibrations et possède d’excellentes caractéristiques de dévissage. La capacité de réutilisation de la fixation n’est pas affectée par les vissages et dévissages répétés.

Catalogue des éléments à sertir PEM®