Société de STANLEY Engineered Fastening, Avdel® propose une large gamme de systèmes d’outillage, rivets, rivets rapides, boulons à sertir de différents matériaux et dotés de différentes finitions de surface sur le marché de la technologie de rivet.
Les fixations Avdel® assemblent deux pièces avec fiabilité, quel que soit leur matériau. Que les pièces soient conçues en acier, en plastique ou en d’autres matériaux de différentes forces et épaisseurs, les fixations assurent un maintien parfait. Même les composants les plus grands peuvent être assemblés sans distorsions et sans endommager la surface. Ce procédé réduit donc le risque de corrosion.
Avdel® – Rivets aveugles
- Rivets structurels
- Rivets structurels

Les rivets Avdel sont divisés en deux catégories : structurels et non-structurels. Ils sont parfaits pour les situations où il n’est possible d’accéder aux éléments de fixation que d’un côté, ce qui est généralement le cas dans toutes les grandes industries manufacturières du monde. Il existe un rivet adapté à presque chaque tâche d’assemblage.
Grâce à leur résistance élevée au cisaillement et à l’arrachement, les rivets structurels Avdel® répondent aux exigences les plus strictes. Même les composants les plus grands peuvent être raccordés sans distorsions.
La gamme de solutions de rivets structurels Avdel inclut les produits suivants:
- Avibulb® XT
- Avinox® XT
- Hemlok®
- Monobolt®
- Interlock®
- Q-Rivet
- Klamp-Tite Structural

- Installation d'un côté rapide
- Plage de serrage étendue
- Remplissage de trous de perçage
- Bonne résistance aux vibrations
- Verrouillage de tige
- Très large gamme de produits
- Rivets non-structurels
- Caractéristiques

Les rivets Avdel sont divisés en deux catégories : structurels et non-structurels. Ils sont parfaits pour les situations où il n’est possible d’accéder aux éléments de fixation que d’un côté, ce qui est généralement le cas dans toutes les grandes industries manufacturières du monde. Il existe un rivet adapté à presque chaque tâche d’assemblage.
Les rivets non-structurels Avdel® sont conçus pour les raccords qui doivent être réalisés du côté aveugle rapidement, de manière économique, et sans exigences strictes en matière de résistance au cisaillement et à l’arrachement. La mission essentielle d'un système de rivet non-structurel est d’assembler différents matériaux de tailles et de compositions différentes. Cette flexibilité permet de répondre à un large spectre d’exigences et d’offrir une solution d’assemblage optimale aux applications les plus diverses.
La gamme de solutions de rivets non-structurels Avdel inclut les produits suivants :
- Avex®
- Stavex®
- Avinox®
- Avibulb®
- Bulbex
- T-Lok
- Avdelmate
- Klamp-Tite Non-Structural

- Installation d'un côté rapide
- Plage de serrage étendue
- Remplissage de trous de perçage
- Bonne résistance aux vibrations
- Verrouillage de tige
- Très large gamme de produits
- Rivets rapides
- Caractéristiques

Les rivets rapides Avdel assurent un assemblage rapide et fiable pour les métaux, plastiques, matières composites et composants électroniques passifs. Les rivets magazinés offrent de nombreux avantages par rapport aux autres systèmes d’assemblage mécanique conventionnels.
La gamme de solutions de rivets rapides Avdel inclut les produits suivants :
- Briv
- Chobert
- Neospeed
- Rivscrew
- Avsert
- Avtronic
- Avlug
- Grovit
- NeoSpeed

- Utilisation rapide d’un côté
- Qualité reproductible
- Bonne résistance aux vibrations
- Pas de gâchis de matériaux, respect de l’environnement
- Processus contrôlé
- Cycles de courte durée
- Aucun risque de couple excessif
- Faible charge d’impact pendant la manipulation
- Boulons à sertir
- Caractéristiques

Conçu pour les assemblages haute résistance, le système de boulon à sertir en deux parties a été développé pour les assemblages soumis à d’importantes charges. Les boulons à sertir sont rapides et faciles d’utilisation. Ils assurent une protection contre tout desserrage involontaire et constituent la solution idéale si le soudage ou une fixation vis-écrou ne sont pas envisageables techniquement. Ils sont souvent utilisés dans les utilitaires, le ferroviaire, la construction, les camions et remorques, la construction d'installations solaires et les conteneurs.
La gamme de boulons à sertir Avdel inclut les produits suivants:
- NeoBolt
- Avdelok
- Avdelok XT
- Maxlok
- Avtainer
- Avbolt

- Haute charge de cisaillement et d’arrachement
- Force de serrage élevée en permanence
- Excellente résistance à la vibration
- Protection contre le desserrage involontaire
- Utilisation facile et rapide
- Écrous aveugles
- Caractéristiques

Les écrous aveugles Avdel offrent un système rapide, fiable et économique permettant l’introduction de filetages porteurs haute qualité. Les écrous aveugles présentent de nombreux avantages par rapport aux écrous à souder, aux écrous à pressionner et aux combinaisons vis/écrous.
La gamme de solutions d’écrous aveugles Avdel inclut les produits suivants :
- Eurosert
- Hexsert
- Squaresert
- Versa-Nut

- Utilisation depuis un côté
- Insertion de filetage fiable et sûre
- Pas de dommages en surface
- Moins de réusinages et de rejets
- Faibles coûts d’installation
- S’utilisent dans les trous poinçonnés ou les trous de perçage
- Utilisation automatisée possible
- Outils et systèmes

Nous pouvons proposer une large gamme d’outils manuels, hydro-pneumatiques à main et à main à batterie puissants et légers pour les rivets aveugles, les rivets rapides, les écrous aveugles et les boulons à sertir. Ensemble, les éléments de fixation et les outils forment un système de montage représentant la solution idéale pour de nombreuses applications d’assemblage en production, maintenance et réparation.