Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan / 台灣

ZH EN

Thailand

EN

Vietnam

VI

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sweden

SV EN

Netherlands

NL EN

Norvège

EN

Global

EN

Veuillez commencer à taper pour obtenir des suggestions

Suggestions de recherche

Les suggestions sont en cours de chargement


Suggestions de produits

Les suggestions sont en cours de chargement


POP® – Rivets aveugles et riveteuses

Créatrice du rivet aveugle, la marque POP® est connue pour ses solutions permettant de rassembler deux composants ou plus de manière fiable et efficace, quel que soit leur matériau, qu’il s’agisse d’acier, de plastique, ou d’autres matériaux de différents niveaux de résistance et d’épaisseur d’assemblage variable. En fonction des différentes applications, différents types de rivets aveugles, mais aussi différents types de têtes et de tiges sont à votre disposition.

Les riveteuses POP® constituent un solution simple et rapide pour tout assemblage sur tôle métallique ou matériaux composites répondant aux exigences strictes des applications et processus.

Caractéristiques :

  • Fiables, permanents et sûrs
  • Pas besoin d’accéder à l’arrière de la pièce de travail, assemblage facile
  • Surface assemblée sans dommages ni distorsions, résistante à la corrosion
  • Gamme complète, un produit adapté à chaque matériau, aux différents niveaux de résistance et d’épaisseur requis
  • Utilisation dans une multitude d’application comme la tôle métallique, les mécanismes, la marine, la transmission de puissance, le transport, l’automobile

  • Rivet à extrémité ouverte 
  • Caractéristiques
POP Rivet à extrémité ouverte

Convient aux applications générales, peut être utilisé avec une large gamme de matériaux et de styles de tête. Facile à fixer même avec de faibles exigences de capacité de charge. Peut être conçu en aluminium, acier, inox, alliage nickel-cuivre et cuivre.

POP Rivet à extrémité ouverte
  • Solution de fixation économique
  • Disponible pour une large gamme de matériaux, styles de têtes et tiges, épaisseur de pièce de travail jusqu’à 26 mm

  • Rivet à godet 
  • Caractéristiques
POP Rivet à godet

L’avantage du rivet à godet tient à la rétention de la tige. C’est pourquoi il s’agit d'une solution idéale pour les applications entièrement hermétiques comme les environnements étanches à l’eau ou sous pression. Parmi les matériaux disponibles figurent l’aluminium, l’acier, l’inox, l’alliage nickel-cuivre et le cuivre. Parmi les styles de tête disponibles figurent la tête bombée, la tête à large bride et la tête fraisée.

  • Avec une rétention totale de la tige, la sécurité est assurée pour les applications telles que les équipements électriques et électroniques, les panneaux LED ou les véhicules de loisirs.

  • Rivet Multi-Grip™ 
  • Caractéristiques
POP  Rivet Multi-Grip™

Le rivet Multi-Grip offre une plage de serrage plus large, ce qui permet de réduire les niveaux de stocks. C’est également la meilleure solution pour les applications présentant des trous irréguliers, puisqu’il crée un joint sans vibrations.

POP Rivet Multi-Grip™
  • Utilisé pour les matériaux à épaisseur variable
  • Large plage de serrage
  • Disponible en 3 diamètres : 3,2, 4,0 et 4,8 mm

  • Rivet éclaté 
  • Caractéristiques
POP Rivet éclaté

Le rivet éclaté est la solution optimale pour les matériaux souples et friables. Il est souvent utilisé sur le plastique, le caoutchouc, le PRFC et les matériaux laminés. Lors du montage, la tige se détache en 4 morceaux pour réduire la force et protéger la pièce de travail.

POP Rivet éclaté
  • Utilisé sur les matériaux souples et friables pour agrandir la surface d’appui
  • Faible force de serrage
  • Utilisation dans le mobilier, les téléphones portables, le transport public, l’éclairage, les composants en plastique, etc.

  • Rivets Vgrip® 
  • Caractéristiques
POP Rivets Vgrip®

La plage de serrage étendue des rivets Vgrip® permet un résultat esthétique et un côté aveugle large après montage. Avec sa large tête de rivetage, le rivet Vgrip® SO se caractérise par sa faible charge de rupture de tige en application, ce qui aide à réduire la charge axiale sur la pile de matériau.

POP Rivets Vgrip®
  • Plage de serrage étendue
  • Côté aveugle plus large
  • Sans vibrations
  • Tête de tige maintenue
  • Faible charge de rupture de tige

  • Insert fileté Jack-Nut®
  • Caractéristiques

Jack Nut® est une création spéciale pour les installations sur matériaux souples comme le papier, le verre et le plastique. Grâce sa conception rainurée, l’insert fileté et ses 4 brins peuvent s’étendre derrière le matériau de base.

POP Insert fileté Jack-Nut®
  • Tailles disponibles : M4, M5 et M6
  • Excellente résistance à la traction
  • Pour matériaux souples ou friables

Riveteuses

Nous offrons une large gamme d’outils et systèmes de montage, dont des outils à main, des outils pneumatiques, des outils électriques et des riveteuses. Pour plus d'informations, veuillez contacter le centre de maintenance Bossard le plus proche de chez vous.

  • Riveteuses à main
POP Riveteuses à main

Les riveteuses à main POPSet™ sont durables et fiables et conviennent à une large gamme d’applications.

  • Riveteuses électriques 
  • Caractéristiques
POP Riveteuses électriques

La riveteuse Stanley ProSet® XT dispose d’un carter avant et d’un mors de serrage « Quick Disconnect » pour nettoyer et entretenir rapidement la partie avant. Le système de récupération de tige récupère rapidement et en toute sécurité les tiges usagées pour maintenir l’espace de travail dans un état propre et rangé.

POP Riveteuses électriques
  • Ratio force/poids élevé, construction légère
  • Utilisation et maintenance rapides et faciles
  • Réduction du temps d’arrêt, cycles plus rapides
  • Ergonomique
  • Raccords d’air pivotants marche/arrêt, gauche/droite
  • Interrupteur d’isolation d’air de sécurité

  • Riveteuses électriques à batterie POP® 
  • Caractéristiques 
POP Riveteuses électriques à batterie

La riveteuse ProSet 2500 est portable, durable et facile d’entretien. Elle dispose d’un carter avant et d’un mors de serrage « Quick Disconnect » pour nettoyer et entretenir rapidement la partie avant. Le système de récupération de tige récupère rapidement et en toute sécurité les tiges usagées pour maintenir l’espace de travail dans un état propre et rangé. La riveteuse permet des cycles rapides et fiables, réduisant ainsi le coût d’utilisation.

POP Riveteuses électriques à batterie
  • Ergonomique et légère
  • Longue course (25 mm)
  • Chargement de batterie rapide (30 minutes)
  • Mécanisme de maintien stable (utilisation verticale)
  • Récupération automatique des tiges
  • Batterie Li-Ion coulissante
  • Solution idéale pour les travaux sur site