Bossard Coating

Le revêtement tribologique sec est une solution système pour les éléments d'assemblage soumis à une contrainte mécanique et les composants comme les vis, les écrous ou les rondelles. Le revêtement est un recouvrement en couche fine, non appliqué par électrolyse, avec caractéristiques de lubrification intégrées et une protection anticorrosion supplémentaire.



Avantages:

  • faible dispersion de la friction
  • Protection contre la corrosion par contact
  • Bonnes caractéristiques de glissement et ainsi protection contre le grippage
  • Aucune influence négative sur les propriétés mécaniques
  • Aucun risque de fragilisation due à l'hydrogène
  • La lubrification n'est pas oubliée



Aperçu des types de revêtements tribologiques à sec::
Ecosyn

ecosyn®-lubric Black/Silver

ecosyn®-lubric est une lubrification performante et une solution simple, propre, sûre et économique pour un montage rationnel

Propriétés du produit
  • Valeurs de friction exceptionnelles, pas de dispersion
  • Revêtement propre, respectueux de l'environnement
  • Manipulation simple pour une réduction des coûts
  • Sécurité de montage élevée dans la fabrication et l'entretien

Davantage d'information: E-shop
AF573

Bossard Coating AF 573

AntiFriction – pour les conditions difficiles avec réduction de la friction pour les contraintes de pression élevées, fonction de glissement garantie grâce au MoS2 et grande stabilité thermique.

Propriétés du produit
  • Haute résistance à la pression
  • Grande stabilité thermique
  • Adapté aux grandes et petites dimensions
  • Très bonnes propriétés de glissement

AF559

Bossard Coating AF 559

AntiFriction – pour les exigences élevées de résistance à l’abrasion pour la sécurité des processus dans les assemblages à vis autoformeuses en aluminium avec lubrifiants solides synthétiques.

Propriétés du produit
  • Bonnes propriétés de glissement
  • Bonne résistance à l'abrasion
  • Vissage possible dans l’aluminium sans grippage

CL 048/049

Bossard Coating CL 048/049

CleanLine – pour l’utilisation de lubrifiants secs dans les assemblages sensibles avec des substances sans risque pour les contacts occasionnels inévitables avec des produits alimentaires ou de l’eau potable.

Propriétés du produit
  • Composition chimique spécifique
  • Bonne adhérence
  • Taux d'usure réduit
  • Propreté technique prouvable de l'emballage

TC 588

Bossard Coating TC 588

TopCoat – une mince couche externe de cire assure de bonnes propriétés de glissement pour les vis autoformeuses et les petites vis inoxydables sans risque de grippage.
L’application du revêtement à température ambiante permet d’utiliser aussi des écrous à garniture en polyamide.

Propriétés du produit
  • Pas de « grippage » ni de soudage par friction
  • Sécurité du processus de montage initial
  • Durcissement à température ambiante
  • Vissage direct possible avec vis autoformeuses

Nous utilisons des cookies pour améliorer la convivialité de notre site Internet. En poursuivant votre navigation sur le site et/ou en cliquant sur "OK", vous exprimez votre consentement. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans nos dispositions pour la protection des données.